LM5165
- 広い入力電圧範囲:3V~65V
- 無負荷時の静止電流:10.5µA
- –40℃~150℃の接合部温度範囲
- 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
- EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
- 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
- 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
- 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
- 外付け整流ダイオードが不要
- プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
- PFM または COT モードの動作を選択可能
- 内部基準電圧:1.223V ±1%
- 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
- アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
- ダイオード・エミュレーション・モードおよびパルス・スキップにより軽負荷時の非常に高い効率の性能を実現
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- ループ補償やブートストラップ部品が不要
- ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
- LM5166 とピン互換
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 10 ピン、3mm × 3mm の VSON パッケージ
- TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
- WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
LM5165 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。
ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165 降圧コンバータは、10 ピン、3mm × 3mm、0.5mm ピン・ピッチの、熱的に強化された VSON-10 パッケージで供給されます。LM5165 および LM5165X は VSSOP-10 パッケージでも供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低静止電流 (Iq)、同期整流型降圧コンバータ、高密度 COT、評価基板
LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 低静止電流 (Iq)、同期整流型降圧コンバータ、高密度 PFM、評価基板
LM5165EVM-HD-P50A は、超低静止電流を持つ高性能・超小型の同期整流型降圧 DC/DC コンバータ LM5165 の性能を示すために設計された高密度評価モジュール (EVM) です。このモジュール型設計は、部品点数を抑えた小型フットプリントに収められています。この基板は、3V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5165 のパルス周波数変調 (PFM) (...)
LM5165DESIGN-CALC — LM5165 DC/DC コンバータ設計ツール
TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン
TIDA-00666 — 4 ~ 20mA 電流ループから電力供給を受け、BLE コネクティビティを搭載したフィールド トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-01081 — マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン
TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン
TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01478 — デジタル出力と DC/DC を搭載した IO-Link のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。