ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5165-Q1

アクティブ

超低静止電流 (IQ) の車載、3V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36503-Q1 アクティブ 車載向け、サイズと軽負荷効率に合わせて最適化済み、3V ~ 65V、0.3A 降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 無負荷時の静止電流:10.5µA
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
    • 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
    • 外付け整流ダイオードが不要
  • プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
  • PFM または COT モードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧:1.223V ±1%
  • 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 10 ピン VSON および VSSOP パッケージ
  • TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 無負荷時の静止電流:10.5µA
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
    • 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
    • 外付け整流ダイオードが不要
  • プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
  • PFM または COT モードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧:1.223V ±1%
  • 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 10 ピン VSON および VSSOP パッケージ
  • TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5165-Q1 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。

ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みで、10 ピン、0.5mm ピン・ピッチの VSON および VSSOP パッケージで供給されます。

LM5165-Q1 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。

ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みで、10 ピン、0.5mm ピン・ピッチの VSON および VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5165-Q1 車載用 3V~65V 入力、150mA の同期整流降圧コンバータ、超低 IQ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 3日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技術記事 HEV/EV battery management systems explained simply PDF | HTML 2018年 5月 7日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 10月 24日
技術記事 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016年 5月 2日
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016年 4月 26日
技術記事 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低静止電流 (Iq)、同期整流型降圧コンバータ、高密度 COT、評価基板

LM5165EVM-HD-C50X は、超低静止電流を持つ高性能・超小型の同期整流型降圧 DC/DC コンバータ LM5165 の性能を示すために設計された高密度評価モジュール (EVM) です。このモジュール型設計は、部品点数を抑えた小型フットプリントに収められています。この基板は、3V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5165 の一定オンタイム (COT) (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 低静止電流 (Iq)、同期整流型降圧コンバータ、高密度 PFM、評価基板

LM5165EVM-HD-P50A は、超低静止電流を持つ高性能・超小型の同期整流型降圧 DC/DC コンバータ LM5165 の性能を示すために設計された高密度評価モジュール (EVM) です。このモジュール型設計は、部品点数を抑えた小型フットプリントに収められています。この基板は、3V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5165 のパルス周波数変調 (PFM) (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5165 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAH3B.ZIP (133 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAK5B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165X PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ5A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165X Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK3A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ6A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165Y Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK4A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5165DESIGN-CALC — LM5165 DC/DC コンバータ設計ツール

LM5165 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC レギュレータである LM5165 をベースとする DC/DC 降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
リファレンス・デザイン

PMP22270 — 可変出力電圧、200W SEPIC 電源のリファレンス デザイン

この 200W SEPIC コンバータのリファレンス デザインは、非絶縁型の調整可能な 5V ~ 200V 出力電圧で、最大 4A の出力電流を供給します。出力電圧は、デューティ サイクルが 0% ~ 100% の範囲にある PWM (パルス幅変調) 入力を使用して設定します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian