LM5177EVM-HP はプロトタイプの評価基板で、数量限定で提供しています。
LM5177EVM-HP
LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板
LM5177EVM-HP
概要
LM5177EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5177 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 4.2V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、16V のレギュレーション済み出力で最大 9.4A の負荷電流を供給します。
特長
- 入力電圧範囲:4.2 V ~ 36 V
- 16V の出力電圧で、最大 9.4A (150W) に対応
- 高効率の同期整流昇降圧変換
- 構成機能に簡単にアクセス可能
- 標準的な 5 mm x 6 mm FET を複数使用したフレキシブルな設計
購入と開発の開始
評価ボード
LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller
TI.com で取り扱いなし
計算ツール
SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
バージョン: 1.1.2
リリース日: 12 12 2024
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.
最新情報
- Version 1.1.2
- Fixed calculation of Softstart time
- Added Filter for CSA/CSB
- Impoved Ilimiter Compensation and Ilimit Bode Plot
- Added more details into efficiency graphs
- Version 1.1.0
- Fixed resistor value for R(CFG) setting 3
- Updated R(CFG) selection description
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | ||
証明書 | LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 16日 |