ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM517701

アクティブ

78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 78 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 78 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 3.5V~78V の広い入力範囲 (絶対最大定格 85V)
    • V(BIAS) > 3.5V のとき、最小 2.8V
  • 3.3V~78V の出力電圧
  • 低シャットダウン IQ:3µA
  • 低静止電流 IQ:60µA
  • 3% の逆電流制限精度により、精度の高い充電電流を実現
  • 平均入出力電流モニタまたはリミッタ
  • PWM またはアナログ入力信号の動的な出力電圧トラッキング
  • 負荷がきわめて軽い時の効率を向上させるパワーセーブ モード (PSM) を選択可能
  • 自動選択機能を備えた 2 つの高電圧電源 LDO を内蔵
  • 全動作モードにわたる固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • 小規模ソリューションと部品サイズ用の最大 1.8MHz のスイッチング
    • 外部クロック同期
  • スペクトラム拡散動作を選択可能
  • 可変低電圧保護
  • ヒカップ過電流および短絡保護
  • 3.5V~78V の広い入力範囲 (絶対最大定格 85V)
    • V(BIAS) > 3.5V のとき、最小 2.8V
  • 3.3V~78V の出力電圧
  • 低シャットダウン IQ:3µA
  • 低静止電流 IQ:60µA
  • 3% の逆電流制限精度により、精度の高い充電電流を実現
  • 平均入出力電流モニタまたはリミッタ
  • PWM またはアナログ入力信号の動的な出力電圧トラッキング
  • 負荷がきわめて軽い時の効率を向上させるパワーセーブ モード (PSM) を選択可能
  • 自動選択機能を備えた 2 つの高電圧電源 LDO を内蔵
  • 全動作モードにわたる固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • 小規模ソリューションと部品サイズ用の最大 1.8MHz のスイッチング
    • 外部クロック同期
  • スペクトラム拡散動作を選択可能
  • 可変低電圧保護
  • ヒカップ過電流および短絡保護

LM51770x は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。このデバイスは、パワーセーブ モードでの静止電流が小さいため、出力負荷が小さくても高効率をサポートします。パワーセーフ モードでは、デバイスは出力電流の全範囲にわたって 99% に近い高効率をサポートします。LM51770x は固定スイッチング周波数で動作し、RT または SYNC ピンを経由して設定します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。内蔵、オプションの平均電流モニタは、LM51770x の入出力電流の監視と制限に役立ちます。また、この機能は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) を使用する、バッテリまたはコンデンサなどのバックアップ電源要素の充電もサポートしています。

LM51770x は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。このデバイスは、パワーセーブ モードでの静止電流が小さいため、出力負荷が小さくても高効率をサポートします。パワーセーフ モードでは、デバイスは出力電流の全範囲にわたって 99% に近い高効率をサポートします。LM51770x は固定スイッチング周波数で動作し、RT または SYNC ピンを経由して設定します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。内蔵、オプションの平均電流モニタは、LM51770x の入出力電流の監視と制限に役立ちます。また、この機能は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) を使用する、バッテリまたはコンデンサなどのバックアップ電源要素の充電もサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM51770x 78V 広範囲 VIN 双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5177EVM-HP — LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板

LM5177EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5177 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 4.2V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、16V のレギュレーション済み出力で最大 9.4A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM51770-QUICKSTART-CALC LM51770 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM51770 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51770.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian