LM536035EVM
LM536035 5V 固定出力、3A 降圧レギュレータ評価基板
LM536035EVM
概要
この評価基板は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53603 の機能を実証するものです。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。
特長
- ユーザーのニーズに合わせて構成可能
- コンパクトなデザイン
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM536035EVM — LM536035 5V 固定出力 3A 降圧レギュレータ評価モジュール
LM536035EVM — LM536035 5V 固定出力 3A 降圧レギュレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) | 2016/05/23 | |||
| 証明書 | LM536035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |