LM5575EVAL

75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

概要

The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges from 7V to 75V. The design operates at 300kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5575 datasheet for complete circuit design information.

特長
  • Integrated 75V, 330Wm N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 6V to 75V
  • Adjustable output voltage as low as 1.225V
  • 1.5% feedback reference accuracy
  • Operating frequency adjustable between 50kHz and 500kHz with single resistor
  • Master or slave frequency synchronization
  • Adjustable soft-start
  • Emulated current mode control architecture
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Built-in protection
  • TSSOP-16EP (Exponsed Pad) Package

 

DC/DC コンバータ
LM5575 6V ~ 75V、1.5A、広い入力電圧範囲 (Vin)、降圧レギュレータ LM5575-Q1 75V、1.5A 降圧スイッチング レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5575EVAL — 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5575EVAL 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1569 LM5575 Evaluation Board (Rev. C) 2013/04/26
証明書 LM5575EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013/04/23
ユーザー・ガイド Application Note 1569 LM5575 Evaluation Board (jp) 2010/04/02
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (jp) 2007/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。