ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

6V ~ 75V、1.5A、広い入力電圧範囲 (Vin)、降圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 75V、330mΩ、N チャネルMOSFET 内蔵
  • 6V から75Vまでの広い入力電圧範囲
  • 設定可能な出力電圧の下限は1.225V
  • リファレンス精度1.5%
  • 動作周波数は単一抵抗を使用して50kHz~500kHzの範囲で設定可能
  • マスタ/ スレーブ型周波数同期機能
  • 設定可能なソフトスタート
  • エミュレーテッド電流モード制御アーキテクチャ
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 保護機能内蔵
  • 75V、330mΩ、N チャネルMOSFET 内蔵
  • 6V から75Vまでの広い入力電圧範囲
  • 設定可能な出力電圧の下限は1.225V
  • リファレンス精度1.5%
  • 動作周波数は単一抵抗を使用して50kHz~500kHzの範囲で設定可能
  • マスタ/ スレーブ型周波数同期機能
  • 設定可能なソフトスタート
  • エミュレーテッド電流モード制御アーキテクチャ
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 保護機能内蔵

LM5575は使い勝手の良いSIMPLE SWITCHER®降圧型レギュレータで、最小限の部品を使用して堅牢な電源の設計、最適化 を行うことができます。入力電圧6 ~ 75V で動作し、連続出力電流は1.5A です。330mΩ、N チャネル MOSFETを内蔵してい ます。エミュレーテッド電流モード・アーキテクチャの採用により、内部ライン・レギュレーション、高速負荷応答を実現するとともに、 電流モード・レギュレータにありがちな狭いデューティ・サイクルによる制約がない状態でのループ補償が容易になっています。動作 周波数は50kHz ~ 500kHz の範囲で設定が可能なため、サイズと効率の点で最適化が図れます。EMI を低減するために、周波 数同期ピンを使用してLM2557xおよびLM557xファミリの複数のIC を互いに同期させた動作や、外部クロックとの同期動作が可 能です。LM5575 では、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、外部シャットダウンを非常に安定した状 態で行うことができます。放熱を助ける露出型ダイ・アタッチ・パッドを組み込んで消費可能な電力を増大させたTSSOP-16EP パッ ケージで供給されます。LM5575 は、WEBENCH® オンライン設計支援ツールのフルセットでサポートされています。

LM5575は使い勝手の良いSIMPLE SWITCHER®降圧型レギュレータで、最小限の部品を使用して堅牢な電源の設計、最適化 を行うことができます。入力電圧6 ~ 75V で動作し、連続出力電流は1.5A です。330mΩ、N チャネル MOSFETを内蔵してい ます。エミュレーテッド電流モード・アーキテクチャの採用により、内部ライン・レギュレーション、高速負荷応答を実現するとともに、 電流モード・レギュレータにありがちな狭いデューティ・サイクルによる制約がない状態でのループ補償が容易になっています。動作 周波数は50kHz ~ 500kHz の範囲で設定が可能なため、サイズと効率の点で最適化が図れます。EMI を低減するために、周波 数同期ピンを使用してLM2557xおよびLM557xファミリの複数のIC を互いに同期させた動作や、外部クロックとの同期動作が可 能です。LM5575 では、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、外部シャットダウンを非常に安定した状 態で行うことができます。放熱を助ける露出型ダイ・アタッチ・パッドを組み込んで消費可能な電力を増大させたTSSOP-16EP パッ ケージで供給されます。LM5575 は、WEBENCH® オンライン設計支援ツールのフルセットでサポートされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5575/LM5575Q SIMPLE SWITCHER® 入力75V、出力1.5A、降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2009年 3月 23日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド Application Note 1569 LM5575 Evaluation Board (jp) 2010年 4月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (jp) 2007年 3月 18日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5575EVAL — 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM033A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM963A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 PSpice Average Model

SNVMBI3.ZIP (95 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM352.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5575 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM351.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 Unencrypted PSpice Average Model

SNVMBI2.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian