ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5575-Q1

アクティブ

75V、1.5A 降圧スイッチング レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作温度 -40°C~+125°C
    • デバイス温度グレード 0:動作温度 -40°C~+150°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  • 75V、330mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵
  • 6V~75V の非常に広い入力電圧範囲
  • 出力電圧を最小 1.225V まで調整可能
  • 1.65% のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を 50kHz~500kHz の範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、LM5575-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作温度 -40°C~+125°C
    • デバイス温度グレード 0:動作温度 -40°C~+150°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
  • 75V、330mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵
  • 6V~75V の非常に広い入力電圧範囲
  • 出力電圧を最小 1.225V まで調整可能
  • 1.65% のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を 50kHz~500kHz の範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、LM5575-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5575-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM5575-Q1 は 6V~75V の範囲の入力電圧で動作し、内蔵の 330mΩ N チャネル MOSFET により、1.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~500 kHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。LM5575-Q1のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した、16ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。LM5575-Q1は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。AEC-Q100 グレード 1 およびグレード 0 の注文可能型番については、このデータシートの末尾にある注文情報の付録を参照してください。

LM5575-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM5575-Q1 は 6V~75V の範囲の入力電圧で動作し、内蔵の 330mΩ N チャネル MOSFET により、1.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~500 kHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。LM5575-Q1のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した、16ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。LM5575-Q1は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。AEC-Q100 グレード 1 およびグレード 0 の注文可能型番については、このデータシートの末尾にある注文情報の付録を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38020-Q1 アクティブ 自動車用、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5575-Q1 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 Die D/S LM5575Q0-MDC MWC SIMPLE SWITCHER® 75v, 1.5a step-down switching reg 2013年 3月 13日
その他の技術資料 Die D/S LM5575 MDC MWC Simple Switcher 75V, 1.5A Step-down Switching Regulator 2013年 1月 10日
その他の技術資料 Die D/S LM5575Q0 MDC MCD2870A Simple Switcher® 75V, 1.5A Step-Down Switching Reg 2012年 10月 19日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド Application Note 1569 LM5575 Evaluation Board (jp) 2010年 4月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (jp) 2007年 3月 18日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5575EVAL — 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM033A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM963A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5575 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM352.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5575 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM351.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian