LM74700EVM

LM74700 評価基板

概要

LM74700EVM は、LM74700-Q1 スマート ダイオード コントローラの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。

特長
  • 逆極性バッテリ保護
  • 非常に小さいシャットダウン電流
  • 車載の ISO 7637-2 規格に適合
  • 逆電流ブロッキングに関する高速応答
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ LM74700D-Q1 車載対応、3.2V ~ 70V、80μA、逆極性バッテリ保護、理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74700EVM — LM74700 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010240 スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74700EVM LM74700 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010240 スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74700 Evaluation Module (Rev. A) 2019/02/11
証明書 LM74700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/04
証明書 LM74700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。