ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1

アクティブ

車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM74700D-Q1 アクティブ 車載対応、3.2V ~ 70V、80μA、逆極性バッテリ保護、理想ダイオード コントローラ Newer device with higher absolute maximum rating and SOIC package

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Ideal diode controller
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:-65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
  • 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 6 ピンと 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:-65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
  • 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 6 ピンと 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給

LM74700-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流を確実にゼロにします。このデバイスは、逆電流ブロックへの応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス・テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。

LM74700-Q1 コントローラは、外部の NチャネルMOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲートを駆動します。LM74700-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。

LM74700-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流を確実にゼロにします。このデバイスは、逆電流ブロックへの応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス・テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。

LM74700-Q1 コントローラは、外部の NチャネルMOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲートを駆動します。LM74700-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM74500-Q1 アクティブ 逆極性保護コントローラ 3.2-V to 65-V, 80-µA IQ automotive reverse polarity protection controller
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM74700-EP アクティブ 低静止電流 (IQ) の拡張型理想ダイオード コントローラ Enhanced product version, -55 C to 125 C operation
LM74701-Q1 アクティブ 車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、バッテリ逆接続保護、理想ダイオード コントローラ Next generation input TVSless ideal diode controller improving system size and cost
LM74720-Q1 アクティブ 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ Next generation ideal diode controller with ultra-low on IQ.
比較対象デバイスと類似の機能
LM74703-Q1 アクティブ 車載対応、FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ Similar device with FET good output
LM74704-Q1 アクティブ 車載対応、オープン ドレイン形式の FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ Similar device with FET good output
LM7480-Q1 アクティブ 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ 3-V to 65-V, automotive ideal diode controller driving back to back NFETs supporting reverse polarity, reverse current and over-voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74700-Q1 低 IQ、バッテリ逆接続保護の理想的ダイオード・コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 9月 16日
アプリケーション概要 Full-Featured Automotive Side Mirror PDF | HTML 2024年 3月 15日
Analog Design Journal 理想ダイオード コントローラを使用した車載アプリケーション用の冗長電源トポロジ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 15日
Analog Design Journal 適合使用理想二極體控制器的汽車應用備援電源拓撲 PDF | HTML 2024年 2月 15日
Analog Design Journal 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용하는 차량용 이중 공급 토폴로지 PDF | HTML 2024年 2月 15日
Analog Design Journal Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 8日
アプリケーション概要 Implementation of Test Pulses in Digital Output Modules PDF | HTML 2022年 3月 4日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
証明書 Automotive PPAP Documentation 2021年 6月 18日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
技術記事 Meet airline restrictions with power-path control for dual batteries PDF | HTML 2020年 7月 21日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
機能安全情報 LM74700-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板

LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM74700EVM — LM74700 評価基板

LM74700EVM は、LM74700-Q1 スマート ダイオード コントローラの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM74700-Q1 PSpice Transient Model

SNOM667.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM74700-Q1 TINA-TI Transient Model

SNOM691.TSC (149 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LM74700-Q1 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian