LM74700D-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 逆電圧定格:-65V
- 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
- アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
- イネーブル・ピン機能
- シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
- 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
- ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
- 逆電流遮断に対する高速応答:0.75µs 未満
- 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
- 8 ピン SOIC パッケージで供給
LM74700D-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作することにより 20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する、車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に向けた、特に優れた設計になっています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流イベント発生時に MOSFET の正常なターンオフが可能になり、DC 逆電流が確実にゼロになります。このデバイスは、逆電流遮断に対する高速応答 (0.75µs 未満) が可能なため、ISO7637 パルス・テスト中、電源障害時、ならびに入力のマイクロ短絡時における出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。
LM74700D-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。LM74700D-Q1 は、電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計の簡素化に利用できます。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載対応、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板
LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル・パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
LM74700EVM — LM74700 の評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。