LM74704Q1EVM
LM74704-Q1 と LM74703-Q1 の各理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74704Q1EVM
概要
LM74704Q1EVM 評価基板 (EVM) は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74703-Q1 と LM74704-Q1 の各理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板 (EVM) は、LM74704-Q1 を 1 個の外部 N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作させ、順方向電圧降下が 20mV の低損失逆極性保護機能を実現するとともに、外部 FET のステータスを示す FET_GOOD 出力を搭載する方法を提示します。
特長
- 3.2V ~ 65V の動作電圧範囲
- FET_GOOD のプルアップ向けに、VREG 電圧をオンボードで生成
- 複数の並列 MOSFET を評価するためのオプション
- プッシュプルとオープン ドレインの各バリエーションを評価するためのジャンパ オプション
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers
LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74704Q1EVM, LM74703-Q1, LM74704-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controlle | PDF | HTML | 2023/05/23 | ||
| 証明書 | LM74704Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/04 |