LM74703-Q1
- 下記結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 逆電圧定格:-65V
- 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
- アノードからカソード ピンへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
- イネーブル・ピン機能
- シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
- 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
- ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
- 外部 MOSFET の健全性状態を示す FETGOOD 出力
- 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
- 拡張周波数範囲 (150kHz~1GHz) における EMI 性能
- 外部 TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
- 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)
LM74703-Q1、LM74704-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ システムなどの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、特に車載用システムの厳しいコールド クランク要件に向けた設計になっています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流をゼロにします。このデバイスは、逆電流阻止への応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適用できます。LM74703-Q1、LM74704-Q1 には、外部 MOSFET ドレインからソースへの短絡またはオープン状態を示す FETGOOD 出力があります。このデバイスはイネーブル・ピン (EN) を備えています。イネーブル ピンが Low のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM74703-Q1、LM74704-Q1 外部 FET の健全性表示機能搭載、車載用理想ダイオード コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 2日 |
| 機能安全情報 | LM74703-Q1 and LM74704-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 と LM74703-Q1 の各理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74704Q1EVM 評価基板 (EVM) は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74703-Q1 と LM74704-Q1 の各理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板 (EVM) は、LM74704-Q1 を 1 個の外部 N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作させ、順方向電圧降下が 20mV の低損失逆極性保護機能を実現するとともに、外部 FET のステータスを示す FET_GOOD 出力を搭載する方法を提示します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。