ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ 理想ダイオード / OR コントローラ

LM74704-Q1

アクティブ

車載対応、オープン ドレイン形式の FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External single FET IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM Rating Automotive Imax (A) 250 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External single FET IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM Rating Automotive Imax (A) 250 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:-65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • アノードからカソード ピンへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
  • 外部 MOSFET の健全性状態を示す FETGOOD 出力
  • 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
  • 拡張周波数範囲 (150kHz~1GHz) における EMI 性能
  • 外部 TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:-65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • アノードからカソード ピンへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
  • 外部 MOSFET の健全性状態を示す FETGOOD 出力
  • 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
  • 拡張周波数範囲 (150kHz~1GHz) における EMI 性能
  • 外部 TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)

LM74703-Q1、LM74704-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ システムなどの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、特に車載用システムの厳しいコールド クランク要件に向けた設計になっています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流をゼロにします。このデバイスは、逆電流阻止への応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適用できます。LM74703-Q1、LM74704-Q1 には、外部 MOSFET ドレインからソースへの短絡またはオープン状態を示す FETGOOD 出力があります。このデバイスはイネーブル・ピン (EN) を備えています。イネーブル ピンが Low のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。

LM74703-Q1、LM74704-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ システムなどの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、特に車載用システムの厳しいコールド クランク要件に向けた設計になっています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流をゼロにします。このデバイスは、逆電流阻止への応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適用できます。LM74703-Q1、LM74704-Q1 には、外部 MOSFET ドレインからソースへの短絡またはオープン状態を示す FETGOOD 出力があります。このデバイスはイネーブル・ピン (EN) を備えています。イネーブル ピンが Low のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM74703-Q1 アクティブ 車載対応、FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ Push-pull output variant
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM74700-Q1 アクティブ 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ Same function without FET good output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74703-Q1、LM74704-Q1 外部 FET の健全性表示機能搭載、車載用理想ダイオード コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 2日
機能安全情報 LM74703-Q1 and LM74704-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 6月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74704Q1EVM, LM74703-Q1, LM74704-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controlle PDF | HTML 2023年 5月 23日
証明書 LM74704Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 と LM74703-Q1 の各理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74704Q1EVM 評価基板 (EVM) は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74703-Q1 と LM74704-Q1 の各理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板 (EVM) は、LM74704-Q1 を 1 個の外部 N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作させ、順方向電圧降下が 20mV の低損失逆極性保護機能を実現するとともに、外部 FET のステータスを示す FET_GOOD 出力を搭載する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020065 — スマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、標準的な溶断式ヒューズの交換に伴う一般的な課題を克服するのに役立ちます。このデザインは、ハイサイド スイッチ コントローラ TPS1213-Q1、電流センス アンプ INA296B-Q1、1 個のマイコンを実装しており、I2t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 過電流保護を実現するほか、低消費電力モードを通じて消費電力を最小化し、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を駆動することができます。このデザインは、双方向電流センスなど多くの構成オプションを搭載しているため、エンジニアは大電流スマート (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ