LM76202-Q1EVM

LM76202 Q1 理想ダイオードの評価基板

LM76202-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LM76202-Q1EVM を使用すると、TI の LM76202-Q1 および LM74202-Q1 理想ダイオードのリファレンス回路を評価できます。LM76202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 60V、2.23A 理想ダイオード、LM74202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 40V、2.23A 理想ダイオードです。  どちらのデバイスも逆バッテリ保護、過電圧、短絡、逆電流ブロック保護機能を備えています。

特長
  • 動作電圧範囲:4.5 ~ 55V (入力に TVS なし)
  • 動作電圧範囲:4.5 ~ 32V (サージ保護用の入力に TVS を使用)
  • 負荷過渡保護:ISO 7637-2 パルス 1 および ISO 16750-2 パルス 5b
  • バッテリへの短絡や GND への短絡に対する保護
  • オンボード ジャンパを使用して、0.2A ~ 2.23A の電流制限をプログラム可能
  • プログラマブル UVLO および出力過電圧
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74202-Q1 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード LM76202-Q1 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 60V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM76202-Q1EVM — LM76202 Q1 理想的なダイオードの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM76202-Q1EVM LM76202 Q1 理想的なダイオードの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2019/12/12
ユーザー・ガイド LM76202-Q1 Evaluation Module 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。