ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM76202-Q1

アクティブ

車載、FET 内蔵、4.2V ~ 60V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード

製品詳細

Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 FET Integrated back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Automotive load dump compatibility, Gate ON/OFF control, Inrush current control, Integrated FET, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Imax (A) 2.2 Iq (typ) (mA) 0.3 Iq (max) (mA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Design support Calculation Tool, EVM, Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.016 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 FET Integrated back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Automotive load dump compatibility, Gate ON/OFF control, Inrush current control, Integrated FET, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Imax (A) 2.2 Iq (typ) (mA) 0.3 Iq (max) (mA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Design support Calculation Tool, EVM, Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.016 Product type Ideal diode controller
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • AEC-Q100-012 短絡信頼性グレード A
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 動作電圧:4.2V~60V、絶対最大定格 62V
  • –60V までの入力逆極性保護機能内蔵
  • バック・ツー・バック MOSFET を内蔵し、合計 RON 150mΩ
  • 過渡耐性:最大 65V
  • 電流制限を 0.1A~ 2.23A に調整可能
    (1A において ±5% 精度)
  • ISO7637 および ISO16750-2 試験時の負荷保護
  • バッテリへの短絡と GND への短絡から保護
  • 逆電流ブロックにより出力のバッテリ短絡から保護
  • IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
  • 低い静止電流:動作時 285µA、シャットダウン時 16µA
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、突入電流制御
  • 38V 過電圧クランプ・オプションを出荷時に設定
  • 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
  • 使いやすい 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • AEC-Q100-012 短絡信頼性グレード A
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 動作電圧:4.2V~60V、絶対最大定格 62V
  • –60V までの入力逆極性保護機能内蔵
  • バック・ツー・バック MOSFET を内蔵し、合計 RON 150mΩ
  • 過渡耐性:最大 65V
  • 電流制限を 0.1A~ 2.23A に調整可能
    (1A において ±5% 精度)
  • ISO7637 および ISO16750-2 試験時の負荷保護
  • バッテリへの短絡と GND への短絡から保護
  • 逆電流ブロックにより出力のバッテリ短絡から保護
  • IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
  • 低い静止電流:動作時 285µA、シャットダウン時 16µA
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、突入電流制御
  • 38V 過電圧クランプ・オプションを出荷時に設定
  • 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
  • 使いやすい 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給

LM76202-Q1 は、各種保護機能を備えた小型で機能豊富な 60V の統合型理想ダイオードです。入力電源電圧範囲が広いため、12V および 24V の車載用バッテリで動作するアプリケーションを制御できます。このデバイスは最大 ±60V の正負の電源電圧に耐え、負荷を保護できます。負荷、入力電源、デバイスの保護機能は、過電流、突入電流制御、過電圧、低電圧スレッショルドを含めて多くの機能をプログラム可能です。内蔵の堅牢な保護制御ブロックと 60V の定格により、ISO 規格パルス試験を考慮したシステム設計が簡単になります。

シャットダウン・ピンを使うと内蔵 FET のイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視と下流負荷の制御のため、フォルト出力と高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、電流を制限する 3 種類のフォルト応答 (サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード) のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。V(IN) および V(OUT) を監視し、V(IN) < (V(OUT)-10mV) のときに逆電流保護を行います。この機能は、出力がバッテリに短絡した障害時に過電圧からシステム・バスを保護し、電力障害およびブラウンアウト状況での電圧ホールドアップ要件を満たすためにも役立ちます。

このデバイスは 5mm × 4.4mm の 16 ピン HTSSOP で供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。

LM76202-Q1 は、各種保護機能を備えた小型で機能豊富な 60V の統合型理想ダイオードです。入力電源電圧範囲が広いため、12V および 24V の車載用バッテリで動作するアプリケーションを制御できます。このデバイスは最大 ±60V の正負の電源電圧に耐え、負荷を保護できます。負荷、入力電源、デバイスの保護機能は、過電流、突入電流制御、過電圧、低電圧スレッショルドを含めて多くの機能をプログラム可能です。内蔵の堅牢な保護制御ブロックと 60V の定格により、ISO 規格パルス試験を考慮したシステム設計が簡単になります。

シャットダウン・ピンを使うと内蔵 FET のイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視と下流負荷の制御のため、フォルト出力と高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、電流を制限する 3 種類のフォルト応答 (サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード) のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。V(IN) および V(OUT) を監視し、V(IN) < (V(OUT)-10mV) のときに逆電流保護を行います。この機能は、出力がバッテリに短絡した障害時に過電圧からシステム・バスを保護し、電力障害およびブラウンアウト状況での電圧ホールドアップ要件を満たすためにも役立ちます。

このデバイスは 5mm × 4.4mm の 16 ピン HTSSOP で供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM74202-Q1 アクティブ 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード Same functionality and size with 40-V max operating voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76202-Q1 過電圧 / 過電流保護機能搭載 60V、2.2A 統合型理想ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 9月 6日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 Plug and Play Automotive Protection with Integrated FET Ideal Diode - LM76202-Q1 2019年 6月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76202-Q1EVM — LM76202 Q1 理想ダイオードの評価基板

LM76202-Q1EVM を使用すると、TI の LM76202-Q1 および LM74202-Q1 理想ダイオードのリファレンス回路を評価できます。LM76202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 60V、2.23A 理想ダイオード、LM74202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 40V、2.23A 理想ダイオードです。  どちらのデバイスも逆バッテリ保護、過電圧、短絡、逆電流ブロック保護機能を備えています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM76202XQ1 PSPICE Model

SLVMD51.ZIP (306 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC789 LM76202-Q1 and LM74202-Q1 Design Calculator

Spreadsheet calculator helpful in selecting the design parameters for the desired application.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian