SLVC789 — LM76202-Q1 and LM74202-Q1 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
理想ダイオードと OR コントローラ
- LM74202-Q1 — 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
- LM76202-Q1 — 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 60V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
LM74202-Q1 は、各種保護機能を備えた小型で機能豊富な 40V の統合型理想ダイオードです。入力電源電圧範囲が広いため、12V の車載用バッテリで動作するアプリケーションを制御できます。このデバイスは最大 ±40V の正負の電源電圧に耐え、負荷を保護できます。負荷、入力電源、デバイスの保護機能は、過電流、突入電流制御、過電圧、低電圧スレッショルドを含めて多くの機能をプログラム可能です。内蔵の堅牢な保護制御ブロックと 40V の定格により、ISO 規格パルス試験を考慮したシステム設計が簡単になります。
シャットダウン・ピンを使うと内蔵 FET のイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視と下流負荷の制御のため、フォルト出力と高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、電流を制限する 3 種類のフォルト応答 (サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード) のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。V(IN) および V(OUT) を監視し、V(IN) < (V(OUT)-10mV) のときに逆電流保護を行います。この機能は、出力がバッテリに短絡した障害時に過電圧からシステム・バスを保護し、電力障害およびブラウンアウト状況での電圧ホールドアップ要件を満たすためにも役立ちます。
このデバイスは 5mm × 4.4mm の 16 ピン HTSSOP で供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM74202-Q1 過電圧 / 過電流保護機能搭載 40V、2.2A 統合型理想ダイオード データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 9月 3日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
| アプリケーション概要 | Plug and Play Automotive Protection with Integrated FET Ideal Diode - LM76202-Q1 | 2019年 6月 7日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM76202-Q1EVM を使用すると、TI の LM76202-Q1 および LM74202-Q1 理想ダイオードのリファレンス回路を評価できます。LM76202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 60V、2.23A 理想ダイオード、LM74202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 40V、2.23A 理想ダイオードです。 どちらのデバイスも逆バッテリ保護、過電圧、短絡、逆電流ブロック保護機能を備えています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
LM74202-Q1 & LM76202-Q1 Design Calculator
Describing changes done between V1.0 and V1.1
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc789 or www.ti.com/lit/xx/slvc789/slvc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC789. Please update any bookmarks accordingly.