LMG1025-Q1EVM

LMG1025-Q1 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板

LMG1025-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LMG1025-Q1EVM は、抵抗性負荷を内蔵した小型で使いやすい電力段です (レーザーは付属していません)。これは、ショートパルス入力を受け取り、それをバッファ (してさらに短縮) するか、または直接電力段に渡すことができます。

特長
  • 1 ~ 2ns のパルスで 50A を超えるドライバ能力を実証
  • 非常に短い伝搬遅延:標準 3ns、最大 4.5ns
  • 550ps の立ち上がり/立ち下がり時間 (代表値)
  • 堅牢性を高めるためのシュミット トリガ タイプの CMOS 入力
  • インダクタンスが 500pH 未満の高度なレイアウト

  • レーザーは含まれていません
  • リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
    LP2985 イネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

     

    ローサイド ドライバ
    LMG1025-Q1 車載、パルス幅の狭いアプリケーション向け、5V UVLO 搭載、7A/5A、シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    リファレンス・デザイン
    TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    LMG1025-Q1EVM LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    ハードウェア開発
    リファレンス・デザイン
    TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) LMG1025-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 2020/05/08
    証明書 LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/09/16

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

    ビデオ シリーズ

    ビデオをすべて表示