ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

LMG1025-Q1

アクティブ

Automotive 7A/5A single-channel low-side driver with 5V UVLO for narrow pulse applications

製品詳細

Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 7 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 5.25 Features 1.25-ns Pulse Width Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.65 Fall time (ns) 0.85 Propagation delay time (µs) 0.0029 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic TTL Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4.19 Driver configuration Dual inputs
Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Peak output current (A) 7 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 5.25 Features 1.25-ns Pulse Width Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.65 Fall time (ns) 0.85 Propagation delay time (µs) 0.0029 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic TTL Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4.19 Driver configuration Dual inputs
WSON (DEE) 6 4 mm² 2 x 2 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
  • 最小入力パルス幅:1.25ns (標準値)
  • 立ち上がり伝搬遅延時間:2.6ns (標準値)
  • 立ち下がり伝搬遅延時間:2.9ns (標準値)
  • パルス歪み:300ps (標準値)
  • 独立した 7A プルアップ電流および 5A プルダウン電流
  • 立ち上がり時間:650ps (220pF 負荷、標準値)
  • 立ち下がり時間:850ps (220pF 負荷、標準値)
  • 2mm × 2mm の QFN パッケージ
  • 反転入力、非反転入力
  • UVLO と過熱保護
  • 5V 単一電源電圧
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
  • 最小入力パルス幅:1.25ns (標準値)
  • 立ち上がり伝搬遅延時間:2.6ns (標準値)
  • 立ち下がり伝搬遅延時間:2.9ns (標準値)
  • パルス歪み:300ps (標準値)
  • 独立した 7A プルアップ電流および 5A プルダウン電流
  • 立ち上がり時間:650ps (220pF 負荷、標準値)
  • 立ち下がり時間:850ps (220pF 負荷、標準値)
  • 2mm × 2mm の QFN パッケージ
  • 反転入力、非反転入力
  • UVLO と過熱保護
  • 5V 単一電源電圧

LMG1025-Q1 は、スイッチング周波数の高い車載アプリケーション向けのシングル チャネル ローサイド エンハンスメントモード GaN FET およびロジックレベル MOSFET ドライバです。狭パルス幅機能、高速スイッチング仕様、小さなパルス歪みを組み合わせることで、LiDAR、ToF、および電力コンバータの性能が大幅に向上します。1.25ns の出力パルス幅により、より強力で目に安全なダイオード パルスが可能になります。これを歪み 300ns と組み合わせることで、長距離で高精度の LiDAR/ToF システムを実現できます。2.9ns の伝搬遅延により、制御ループの応答時間が大幅に短くなり、パワーコンバータの全体的な性能が大幅に向上します。分割出力が可能なので、OUTH、OUTL、FET ゲート間の外付け抵抗により、駆動能力とタイミングを別々に調整できます。

ドライバには、過負荷またはフォルト状態でデバイスが損傷しないようにするために、低電圧誤動作防止 (UVLO) および過熱保護 (OTP) 機能があります。LMG1025-Q1 は、小型のリードレス AEC-Q100 車載認定パッケージで供給され、スイッチング周波数の高い車載用アプリケーションのサイズとゲート ループ インダクタンス要件を満たします。

LMG1025-Q1 は、スイッチング周波数の高い車載アプリケーション向けのシングル チャネル ローサイド エンハンスメントモード GaN FET およびロジックレベル MOSFET ドライバです。狭パルス幅機能、高速スイッチング仕様、小さなパルス歪みを組み合わせることで、LiDAR、ToF、および電力コンバータの性能が大幅に向上します。1.25ns の出力パルス幅により、より強力で目に安全なダイオード パルスが可能になります。これを歪み 300ns と組み合わせることで、長距離で高精度の LiDAR/ToF システムを実現できます。2.9ns の伝搬遅延により、制御ループの応答時間が大幅に短くなり、パワーコンバータの全体的な性能が大幅に向上します。分割出力が可能なので、OUTH、OUTL、FET ゲート間の外付け抵抗により、駆動能力とタイミングを別々に調整できます。

ドライバには、過負荷またはフォルト状態でデバイスが損傷しないようにするために、低電圧誤動作防止 (UVLO) および過熱保護 (OTP) 機能があります。LMG1025-Q1 は、小型のリードレス AEC-Q100 車載認定パッケージで供給され、スイッチング周波数の高い車載用アプリケーションのサイズとゲート ループ インダクタンス要件を満たします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG1025-Q1 高周波および狭パルス アプリケーション向け車載ローサイド GaN および MOSFET ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 31日
アプリケーション・ノート ディスクリート非絶縁型 GaN 向け最適化ゲート ドライバによる LiDAR およびレーザー スキャナ用途の高精度化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 23日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション概要 GaN Applications PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 GaN Driver Schematic and Layout Recommendations PDF | HTML 2022年 8月 10日
アプリケーション概要 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
機能安全情報 LMG1025-Q1 FIT, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 6月 24日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
証明書 LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 9月 16日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート GaN Gate Driver Layout Help 2019年 5月 23日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
ホワイト・ペーパー A comprehensive methodology to qualify the reliability of GaN products 2015年 3月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板

LMG1020EVM-006 は、LIDAR レーザー ドライブ向けの小型で使いやすい電力段です。この評価基板 (EVM) は、内蔵の抵抗性負荷 (レーザーは付属していません) を搭載しており、短いパルス入力を受け入れます。この入力は、バッファでバッファリング (およびいっそう短縮) するか、電力段に直接渡すことができます。このボードは、高分解能 LIDAR と ToF (タイム オブ フライト) の各システム向けに、ナノ秒 (ns) レーザー パルスを提示することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板

LMG1025-Q1EVM は、抵抗性負荷を内蔵した小型で使いやすい電力段です (レーザーは付属していません)。これは、ショートパルス入力を受け取り、それをバッファ (してさらに短縮) するか、または直接電力段に渡すことができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMG1020 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNOM618C.ZIP (1575 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMG1020 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNOM620A.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLURB15 LMG1025-Q1 Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
  • LMG1025-Q1 Automotive 7A/5A single-channel low-side driver with 5V UVLO for narrow pulse applications
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01573 — LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン

LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド ゲート ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DEE) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ