TIDA-01573

LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01573

設計ファイル

概要

LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド ゲート ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。

特長
  • 60A、1ns の電流パルスを供給できる回路
  • レーザー ダイオードの取り付けとテストに対応したフレキシブルなプラットフォーム
  • 最新の GaN FET ドライバ テクノロジーを採用した LMG1020 および LMG1025-Q1
  • インダクタンス最小の先進的なレイアウト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU507.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVR5.PDF (86 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVR4.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVR7A.ZIP (1691 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ3.ZIP (593 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVR6.PDF (549 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVR3.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

LMG1025-Q1車載、パルス幅の狭いアプリケーション向け、5V UVLO 搭載、7A/5A、シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ローサイド ドライバ

LMG10205V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド ゲート ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG1020EVM-006 LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
評価ボード

LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

LiDAR (Light Distancing And Ranging、光を使用した検出と距離測定) を採用したこのリファレンス デザインは、パルス幅の狭いアプリケーションで LMG1020 と LMG1025-Q1 の各ローサイド ゲート ドライバを使用する方法を紹介します。これらのデバイスは単一の FET を駆動し、100W 以上の出力で、パルス幅が 1.5ns 未満のレーザー光学パルスを生成することができます。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG1025-Q1EVM LMG1025-Q1 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01573 LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LiDAR用ナノ秒レーザー・ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/27
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。