LMG3650EVM-113

LMG3650R025 ドーターカード

LMG3650EVM-113

ご注文はこちら

概要

LMG3650R025 評価基板 (EVM) は、2 個の LMG3650R025 GaN FET をハーフ ブリッジとして構成し、過熱保護機能、サイクルごとの過電流保護機能、ラッチ付き短絡非飽和保護機能を搭載しているほか、絶縁型バイアス電源またはブートストラップ電源のテストに必要なすべての補助ペリフェラル回路を組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。

特長
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • LMG3650R025 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • 障害報告機能付きのサイクルごとの過電流保護と短絡非飽和保護
  • 障害報告機能付きの過熱保護
  • チップとバレルの測定に最適化されたロジックおよび電力段の測定のための、利便性の高い複数のプローブ点
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3650R025 ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、25mΩ、TOLL パッケージの GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG342X-BB-EVM LMG342x の評価マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
ドーター・カード

LMG3650EVM-113

LMG3650R025 ドーターカード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3650EVM-113

LMG3650R025 ドーターカード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG3650R025 Evaluation Module PDF | HTML 2024/12/20
証明書 LMG3650EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。