LMG2640EVM-090

LMG2640 ドーターカード

LMG2640EVM-090

ご注文はこちら

概要

LMG2640ドーター カードの評価基板 (EVM) は、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 10 本のデジタル ピンを使用して、より大規模なシステムに接続できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2640 デバイスを制御し、低電圧の電源電圧を使用して補助的な電力を供給するほか、デジタル出力を使用して障害を報告します。TI の同期整流昇降圧マザーボード (LMG342X-BB-EVM) を使用して、LMG2640EVM の性能を評価する方法を非常に簡単に提示できます。ドーターカードはマザーボードに簡単に接続でき、すべての電源回路とデジタル制御回路を開ループ構成で接続できるため、包括的なシステム制御が可能です。加えて、ドーターカードとカスタム システムを接続して、さらにテストを行うための推奨フットプリントも確保済みです。

特長
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • LMG2640 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • 可変デッドタイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル / デュアル PWM 入力
  • ローサイドの電流センス エミュレーション出力搭載、高集積 GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 短いグランド スプリング プローブを採用したオシロスコープのプローブを使用し、ロジックと電力段の測定値を取得できる、利便性の高い複数のプローブ点

  • General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2640 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、105mΩ、GaN ハーフブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

LMG2640EVM-090 — LMG2640 ドーターカード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板
評価ボード

LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG342X-BB-EVM LMG342x の評価マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG2640 Half-Bridge Daughter Card Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/10/07
証明書 LMG2640EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。