LMH32401RGTEVM

LMH32401 プログラマブル ゲイン、差動出力トランスインピーダンス アンプの評価基板

LMH32401RGTEVM

ご注文はこちら

概要

LMH32401RGT 評価基板 (EVM) は、RGT パッケージ封止の差動出力トランスインピーダンス アンプである LMH32401 向けの開発プラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、出力を 50Ω のシングルエンド接続に変換する 1 個のトランスを搭載しているため、標準的なテスト機器を使用して容易に測定を実施することができます。また、オプションで、完全差動 DC 結合信号に変換することもできます。入力は 50Ω のマッチング済みであり、電圧入力を受け入れる構成をデフォルトで採用しています。この入力の変換先は、2kΩ の抵抗を流れる電流です。代わりに再構成を実施して、真の電流入力を受け入れ、オプションでボードの裏面にフォトダイオードのバイアス接続端子を複数取り付けることもできます。

また、LMH32401RGTEVM は使いやすい複数のジャンパも実装しており、制御できるのはこのデバイスのゲイン、入力バイアス電流の打ち消し、各種シャットダウン機能です。

特長
  • 50Ω のマッチング済み SMA (SubMiniature version A) 接続を複数使用して、シングルエンドの電圧入力と出力を取り扱うように構成済み
  • エッジ実装フォトダイオード向けのバイアス接続を使用して電流入力源を接続するオプションに対応
  • オプションの DC 結合差動出力構成
  • 複数のジャンパを実装しており、ゲイン、バイアス電流の打ち消し、パワー ダウンを容易に制御可能
  • 3.3V 単一電源電圧での動作を想定した設計を採用
トランスインピーダンス アンプ
LMH32401 プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ LMH32401-Q1 車載対応、プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH32401RGTEVM LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide 2019/10/13
証明書 LMH32401RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。