ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ トランスインピーダンス・アンプ

LMH32401

アクティブ

プログラマブル・ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス・アンプ

製品詳細

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 450 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 450 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DIESALE (Y) See data sheet VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 内蔵のプログラム・ゲイン:2kΩ~20kΩ
  • 性能 (ゲイン = 2kΩ、CPD = 1pF)
    • 帯域幅:450MHz
    • 入力換算ノイズ:250nARMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:0.8ns
  • 性能 (ゲイン = 20kΩ、CPD = 1pF)
    • 帯域幅:275MHz
    • 入力換算ノイズ:49nARMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.3ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 内蔵の 100mA 保護クランプ
  • 内蔵の出力マルチプレクサ
  • 大きな出力振幅:1.5Vpp
  • 静止電流:30mA
  • パッケージ:16 ピン VQFN と ベア・ダイ
  • 温度範囲:-40~+125℃
  • 内蔵のプログラム・ゲイン:2kΩ~20kΩ
  • 性能 (ゲイン = 2kΩ、CPD = 1pF)
    • 帯域幅:450MHz
    • 入力換算ノイズ:250nARMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:0.8ns
  • 性能 (ゲイン = 20kΩ、CPD = 1pF)
    • 帯域幅:275MHz
    • 入力換算ノイズ:49nARMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.3ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 内蔵の 100mA 保護クランプ
  • 内蔵の出力マルチプレクサ
  • 大きな出力振幅:1.5Vpp
  • 静止電流:30mA
  • パッケージ:16 ピン VQFN と ベア・ダイ
  • 温度範囲:-40~+125℃

LMH32401 デバイスは、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、プログラマブル・ゲイン、シングルエンド入力、差動出力のトランスインピーダンス・アンプです。LMH32401 デバイスは、2kΩ または 20kΩ のゲインに構成できます。LMH32401 デバイスは 1.5VPP の出力スイングを持ち、100Ω の負荷を駆動するように設計されています。

LMH32401 デバイスは、過負荷入力状態からアンプを保護し迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。LMH32401 は、フォトダイオードとアンプとの AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル回路も内蔵しているため、システム・コストの低減に加えて、基板面積を削減できます。DC 結合が必要な場合は、環境光キャンセル回路を無効にできます。

LMH32401 デバイスは EN ピンを使用して低消費電力モードに移行させることができ、アンプを使用していないときに電力を節約できます。アンプを低消費電力モードに移行させると、出力ピンは高インピーダンス状態になります。この機能により、複数の LMH32401 アンプを 1 つの ADC に多重化し、EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用できます。

LMH32401 デバイスは、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、プログラマブル・ゲイン、シングルエンド入力、差動出力のトランスインピーダンス・アンプです。LMH32401 デバイスは、2kΩ または 20kΩ のゲインに構成できます。LMH32401 デバイスは 1.5VPP の出力スイングを持ち、100Ω の負荷を駆動するように設計されています。

LMH32401 デバイスは、過負荷入力状態からアンプを保護し迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。LMH32401 は、フォトダイオードとアンプとの AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル回路も内蔵しているため、システム・コストの低減に加えて、基板面積を削減できます。DC 結合が必要な場合は、環境光キャンセル回路を無効にできます。

LMH32401 デバイスは EN ピンを使用して低消費電力モードに移行させることができ、アンプを使用していないときに電力を節約できます。アンプを低消費電力モードに移行させると、出力ピンは高インピーダンス状態になります。この機能により、複数の LMH32401 アンプを 1 つの ADC に多重化し、EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMH32401-Q1 アクティブ 車載対応、プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ Automotive Q100-qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMH32404 アクティブ マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプ A quad-channel transimpedance amplifier with output multiplexing options for multi-channel systems
比較対象デバイスと類似の機能
LMH32404-Q1 アクティブ 車載対応、マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力トランスインピーダンス アンプ A quad-channel transimpedance amplifier for higher channel count applications
LMH34400 アクティブ クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス アンプ Smaller-size transimpedance amplifier with 40 kΩ gain for single-ended optical systems

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH32401 450-MHz、プログラマブル・ゲイン、差動出力のトランスインピーダンス・アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 8日
アプリケーション概要 LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション概要 Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日
ユーザー・ガイド LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide 2019年 10月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

The LMH32401RGT evaluation module (EVM) is a development platform for the LMH32401 differential-output transimpedance ampifier in the RGT package. The EVM features a transformer to convert the output to a 50-Ω single-ended connection for easy measurement with standard test equipement, and the (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル (同期 4 チャネル x 2 組)、12 ビット、1.6GSPS、JESD204C インターフェイス搭載 ADC の評価基板

TSW12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまなフロント・エンド・オプションが利用できる A/D コンバータ (ADC) である ADC12QJ1600-Q1 を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、4 個のアナログ入力チャネルを実装し、最大 1.6GSPS (ギガサンプル/秒) のサンプリング・レートで動作できる 12 ビット ADC です。

このデザインは、2 個の ADC12QJ1600-Q1 デバイスを同じプリント基板 (PCB) に搭載しています。このデザインを活用して、複数の ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH32401 PSpice Model (Rev. A)

SBOMB24A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMB18C.TSC (9729 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Spice Model

SBOMB23.TSM (19 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMH32401 for PSpice Library (Rev. B)

SBOMB64B.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (Y)
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ