ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ トランスインピーダンス アンプ

LMH32401-Q1

アクティブ

車載対応、プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ

製品詳細

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 450 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 450 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 内蔵のプログラム・ゲイン:2kΩ~20kΩ
  • 性能 (ゲイン=2kΩ、C PD = 1pF):
    • 帯域幅:450MHz
    • 入力換算ノイズ:250nA RMS
    • 立ち上がりおよび立ち下がり時間:0.8ns
  • 性能 (ゲイン=20kΩ、C PD = 1pF):
    • 帯域幅:275MHz
    • 入力換算ノイズ:49nA RMS
    • 立ち上がりおよび立ち下がり時間:1.3ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 内蔵の 100mA 保護クランプ
  • 内蔵の出力マルチプレクサ
  • 大きな出力振幅:1.5V PP
  • 静止電流:30mA
  • パッケージ:16 ピン、ウェッタブル・フランク (VQFN)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 内蔵のプログラム・ゲイン:2kΩ~20kΩ
  • 性能 (ゲイン=2kΩ、C PD = 1pF):
    • 帯域幅:450MHz
    • 入力換算ノイズ:250nA RMS
    • 立ち上がりおよび立ち下がり時間:0.8ns
  • 性能 (ゲイン=20kΩ、C PD = 1pF):
    • 帯域幅:275MHz
    • 入力換算ノイズ:49nA RMS
    • 立ち上がりおよび立ち下がり時間:1.3ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 内蔵の 100mA 保護クランプ
  • 内蔵の出力マルチプレクサ
  • 大きな出力振幅:1.5V PP
  • 静止電流:30mA
  • パッケージ:16 ピン、ウェッタブル・フランク (VQFN)

LMH32401-Q1 車載デバイスは、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションのための、プログラマブル・ゲイン、シングルエンド入力 / 差動出力間のトランスインピーダンス・アンプです。

LMH32401-Q1 は、2kΩ または 20kΩ のゲインに構成できます。 LMH32401-Q1 は 1.5V PP の出力スイングを持ち、100Ω の負荷を駆動するように設計されています。

LMH32401-Q1 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。 LMH32401-Q1 は、内蔵の環境光キャンセル回路も備えています。基板面積を節約し、システム・コストを削減するために、フォトダイオード (PD) またはアバランシェ・フォトダイオード (APD) とアンプの間の AC 結合の代わりに、この回路を使用してください。DC 結合が必要な場合は、環境光キャンセル回路を無効にできます。

アンプを使用していないときに電力を節約するために、 LMH32401-Q1 は EN ピンを使用して低消費電力モードを実現します。アンプが低消費電力モードの場合、出力ピンは高インピーダンス状態になります。この機能により、複数の LMH32401-Q1 アンプを 1 つの ADC に多重化し、 EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用できます。

LMH32401-Q1 車載デバイスは、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションのための、プログラマブル・ゲイン、シングルエンド入力 / 差動出力間のトランスインピーダンス・アンプです。

LMH32401-Q1 は、2kΩ または 20kΩ のゲインに構成できます。 LMH32401-Q1 は 1.5V PP の出力スイングを持ち、100Ω の負荷を駆動するように設計されています。

LMH32401-Q1 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。 LMH32401-Q1 は、内蔵の環境光キャンセル回路も備えています。基板面積を節約し、システム・コストを削減するために、フォトダイオード (PD) またはアバランシェ・フォトダイオード (APD) とアンプの間の AC 結合の代わりに、この回路を使用してください。DC 結合が必要な場合は、環境光キャンセル回路を無効にできます。

アンプを使用していないときに電力を節約するために、 LMH32401-Q1 は EN ピンを使用して低消費電力モードを実現します。アンプが低消費電力モードの場合、出力ピンは高インピーダンス状態になります。この機能により、複数の LMH32401-Q1 アンプを 1 つの ADC に多重化し、 EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMH32401 アクティブ プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ Industrial-grade version
比較対象デバイスと類似の機能
LMH32404-Q1 アクティブ 車載対応、マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力トランスインピーダンス アンプ Quad channel for multichannel systems

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH32401-Q1 車載用、450MHz、プログラマブル・ゲイン、差動出力トランスインピーダンス・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH32401RGTEVM — LMH32401 プログラマブル ゲイン、差動出力トランスインピーダンス アンプの評価基板

LMH32401RGT 評価基板 (EVM) は、RGT パッケージ封止の差動出力トランスインピーダンス アンプである LMH32401 向けの開発プラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、出力を 50Ω のシングルエンド接続に変換する 1 個のトランスを搭載しているため、標準的なテスト機器を使用して容易に測定を実施することができます。また、オプションで、完全差動 DC 結合信号に変換することもできます。入力は 50Ω のマッチング済みであり、電圧入力を受け入れる構成をデフォルトで採用しています。この入力の変換先は、2kΩ (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMB18C.TSC (9729 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Spice Model

SBOMB23.TSM (19 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ