LMH6401EVM

LMH6401 評価基板

概要

LMH6401 評価基板 (EVM) は、16 ピン高性能 RF パッケージの単一 LMH6401 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) を評価するために使用します。  この評価基板は、すべてのゲイン設定において LMH6401 の機能と性能を迅速かつ簡単に実証できるように設計されています。  複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、USB、試験装置にすぐに接続することができます。  この基板は、差動入出力動作用に設定されています。  標準的な 50Ω のシングルエンド ラボ用機器で容易に使用できるよう、シングルエンド信号を差動信号に変換するための外部の 180° 位相シフト コンバイナが必要です。  デフォルトでは、LMH6401EVM は -12dB または最小ゲイン設定で起動し、単一電源またはスプリット電源での動作に対応しています。  評価基板上の USB コネクタを使用すると、FTDI USB - SPI バス変換チップを使用して、DVGA ゲイン レジスタをプログラムできます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易にできます。
  • DC 結合または AC 結合の差動入力および出力接続用に設計されています。
  • SMA コネクタを介した入出力用のシンプルなインターフェイスを備えています。
  • USB コネクタと FTDI USB - SPI バス変換チップを使用して DVGA ゲイン レジスタを正しくプログラムします。
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6401 4.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LMH6401EVM のご注文
  2. LMH6401EVM GUI のダウンロードとインストール
  3. ユーザー ガイドの図のように信号線を接続

購入と開発の開始

評価ボード

LMH6401EVM — LMH6401 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH6401EVM LMH6401 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6401 4.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
LMH6401EVM LMH6401 評価基板
ダウンロードオプション

SBOC451 LMH6401EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2017/02/13
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6401 4.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
LMH6401EVM LMH6401 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc451 or www.ti.com/lit/xx/sboc451b/sboc451b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC451. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH6401 EVM User's Guide (Rev. A) 2015/05/29
証明書 LMH6401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02