SBOC451 — LMH6401EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
- LMH6401 — 4.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
- LMH6401EVM — LMH6401 evaluation module
The LMH6401 is a wideband, digitally-controlled, variable-gain amplifier (DVGA) designed for dc to radio frequency (RF), intermediate frequency (IF), and high-speed time-domain applications. The device is an ideal analog-to-digital converter (ADC) driver for dc- or ac-coupled applications that require an automatic gain control (AGC).
Noise and distortion performance is optimized to drive ultra-wideband ADCs. The amplifier has an 8-dB noise figure at maximum gain and a –63-dBc harmonic distortion at 1 GHz for full-scale signal levels. The device supports both single- and split-supply operation for driving an ADC. A common-mode reference input pin is provided to align the amplifier output common-mode with the ADC input requirements.
Gain control is performed via an SPI™ interface, allowing a 32-dB gain range from –6 dB to 26 dB in 1-dB steps. A power-down feature is also available through the external PD pin or SPI control.
This level of performance is achieved at a low power level of 345 mW. The operating ambient temperature range is –40°C to 85°C.
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6401 DC to 4.5 GHz, Fully-Differential, Digital Variable-Gain Amplifier データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 5月 19日 | ||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) | 2016年 9月 7日 | ||||
| 技術記事 | Disentangle RF amplifier specs: output voltage/current and 1dB compression point | PDF | HTML | 2016年 6月 9日 | |||
| 技術記事 | Disentangle RF amplifier specs: intermodulation distortion and intercept points | PDF | HTML | 2016年 4月 19日 | |||
| 技術記事 | Disentangling RF amplifier specs: amplifier spot noise vs. noise figure | PDF | HTML | 2016年 2月 5日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The LMH6401 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the single LMH6401, digitally-controlled variable-gain amplifier (DVGA) in a 16-lead high-performance RF package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of LMH6401 across all the gain (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN-HR (RMZ) | 16 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。