LMH730165
高速シングル・オペ・アンプ用 評価ボード、5-6 ピン SC-70 パッケージ
LMH730165
概要
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.
特長
- Accommodates various high-speed Op Amp
- Allows quick and easy evaluation
- Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
- Utilizes surface-mount components
コンパレータ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
LMH730165/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package
LMH730165/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide | 2012/05/06 | |||
| 証明書 | LMH730165/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |