LMH6601
VS = 3.3V, TA = 25°C, AV = 2 V/V, RL = 150Ω to V
The LMH6601 is a low voltage (2.4V – 5.5V), high speed voltage feedback operational amplifier suitable for use in a variety of consumer and industrial applications. With a bandwidth of 125 MHz at a gain of +2 and guaranteed high output current of 100 mA, the LMH6601 is an ideal choice for video line driver applications including HDTV. Low input bias current (50 pA maximum), rail-to-rail output, and low current noise allow the LMH6601 to be used in various industrial applications such as transimpedance amplifiers, active filters, or high-impedance buffers. The LMH6601 is an attractive solution for systems which require high performance at low supply voltages. The LMH6601 is available in a 6-pin SC70 package, and includes a micropower shutdown feature.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6601/LMH6601Q 250 MHz, 2.4V CMOS Operational Amplifier with Shutdown (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2009年 10月 20日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730165 — 高速シングル・オペ・アンプ用 評価ボード、5-6 ピン SC-70 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点