LMH6657
VS = 5V, TA = 25°C, RL = 100 (Typical values unless specified)
-3dB BW (AV = +1) | 270MHz |
Supply voltage range | 3V to 12V |
Slew rate, (VS = ±5V) | 700V/µs |
Supply current | 6.2mA/amp |
Output current | +80/-90mA |
Input common mode volt. | 0.5V beyond V-, 1.7V from V+ |
Output voltage swing (RL = 2k | 0.8V from rails |
Input voltage noise | 11nV/ |
Input current noise | 2.1pA/ |
DG error | 0.03% |
DP error | 0.10° |
THD (5MHz) | -55dBc |
Settling time (0.1%) | 37ns |
Fully characterized for 5V, and ±5V | |
Output overdrive recovery | 18ns |
Output short circuit protected | |
No output phase reversal with CMVR exceeded |
The LMH6657/6658 are low-cost operational amplifiers that operate from a single supply with input voltage range extending below the V-. Based on easy to use voltage feedback topology and boasting fast slew rate (700V/µs) and high speed (140MHz GBWP), the LMH6657 (Single) and LMH6658 (dual) can be used in high speed large signal applications. These applications include instrumentation, communication devices, set-top boxes, etc.
With a -3dB BW of 100MHz (AV = +2) and DG & DP of 0.03% & 0.10° respectively, the LMH6657/6658 are well suited for video applications. The output stage can typically supply 80mA into the load with a swing of about 1V from either rail.
For Industrial applications, the LMH6657/6658 are excellent cost-saving choices. Input referred voltage noise is low and the input voltage can extend below V- to ease amplification of low level signals that could be at or near the system ground. With low distortion and fast settling, LMH6657/6658 can provide buffering for A/D and D/A applications.
The LMH6657/6658 versatility and ease of use is extended even further by offering these high slew rate , high speed Op Amps in miniature packages such as SOT23-5, SC70, SOIC-8, and MSOP-8. Refer to the Ordering Information section for packaging options available for each device.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6657/LMH6658 270MHz Single Supply, Single & Dual Amplifiers (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2004年 10月 5日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730165 — 高速シングル・オペ・アンプ用 評価ボード、5-6 ピン SC-70 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点