LMK03318EVM
LMK03318EVM 1 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ クロック ジェネレータの評価基板
LMK03318EVM
概要
LMK03318EVM 評価基板は、1 個の PLL、8 個の出力、2 個の入力、および内蔵 EEPROM を採用した超低ジッタ クロック ジェネレータである TI ( テキサス・インスツルメンツ) の LMK03318 を搭載しており、100fs (フェムト秒) RMS のジッタ性能とピン構成モードおよびソフトウェア構成モードの評価に適した包括的なクロック供給プラットフォームを実現します。
LMK03318EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作を行う際に、フレキシブルな複数出力のクロック供給源として使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK03318 のクロック入出力にアクセスし、試験装置やリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。このコネクティビティにより、TI の LMK03318 とサード パーティーの FPGA / ASIC / SoC リファレンス ボード間の統合システム レベル テストが可能になります。ソフトウェア グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) プラットフォームをホスト PC にインストールすると、USB から I2C に接続するためのオンボード インターフェイスを経由して LMK03318 デバイスのレジスタと EEPROM にアクセスすることができます。また、この GUI プラットフォームを使用してレジスタや EEPROM とデータ ファイルの間でエクスポートやインポートを行い、工場出荷時またはシステム内でプログラミング (構成) を容易に実行し、カスタム デバイス構成を実現することもできます。
特長
- 複数のインターフェイス規格や複数のプロトコルへのクロック供給に適した、6 個の出力分周器を搭載した高性能 PLL
- 最大 8 組の差動クロック出力、または最大 16 個の LVCMOS (1.8V) クロック出力、あるいはそれら両方の任意の組み合わせが可能
- フレキシブルなデバイス ピン モードは、複数のスタートアップ レジスタ構成に対応 (ジャンパで選択可能)
- クロック周波数のマージン設定:オンボードの微調整可能な水晶発振器を使用して、出力周波数を ±50ppm 調整可能
- LMK03318 のレジスタと EEPROM へのフル アクセスが可能な GUI プラットフォーム
- LMK03318EVM
- 3 フィート (90cm) USB ケーブル、Q362-ND
アナログ電流センス アンプ
詳細はこちら
- LMK03318EVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMK03318EVM ユーザー ガイドを読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
LMK03318EVM — LMK03318EVM 1 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ・クロック・ジェネレータの評価基板
LMK03318EVM — LMK03318EVM 1 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ・クロック・ジェネレータの評価基板
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK03318EVM User's Guide | 2015/11/25 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK03318EVM CodeLoader Software User's Guide | 2015/11/25 | |||
| 証明書 | LMK03318EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) | 2016/01/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) | 2015/12/12 | ||||
| ユーザー・ガイド | CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) | 2014/07/21 |