この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A80
- イネーブル付きの低ドロップアウト1Aレギュレータ
- 可変出力電圧: 0.8V~6V
- 固定出力電圧: 0.8V~6V
- 広帯域幅で高PSRR:
- 1kHz時に63dB
- 100kHz時に57dB
- 1MHz時に38dB
- 低ノイズ: (14×VOUT)µVRMS (標準値) (100Hz~100kHz)
- 4.7µFのセラミック・コンデンサで安定動作
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度: 3%(負荷/ライン/温度範囲全体)
- 過電流保護および過熱保護
- 超低ドロップアウト: 1A時に170mV (標準値)
- 3mm×3mmのVSON-8 DRBパッケージ
TPS7A80低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)ファミリは、出力での電源リップル除去比(PSRR)が極めて高い製品です。このLDOファミリは、高度なBiCMOSプロセスの採用に加え、PMOSFETパス素子の搭載により、非常に低いノイズ、優れた過渡応答、および優れたPSRR性能を実現しています。
TPS7A80ファミリは、4.7µFのセラミック出力コンデンサで安定して動作し、高精度の基準電圧および帰還ループの採用により、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度の変動に対してワーストケースでも3%の精度を達成します。
TPS7A80ファミリは、TJ=-40℃~+125℃の温度範囲全体で仕様が規定されており、サーマル・パッドを備えた3mm×3mmのVSON-8パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A80低ノイズ、広帯域幅、高PSRR、低ドロップアウト1Aリニア・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2018年 3月 14日 |
| ホワイト・ペーパー | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
| ユーザー・ガイド | TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) | 2012年 12月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | LDO Performance Near Dropout | 2010年 10月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK03318EVM — LMK03318EVM 1 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ クロック ジェネレータの評価基板
LMK03318EVM 評価基板は、1 個の PLL、8 個の出力、2 個の入力、および内蔵 EEPROM を採用した超低ジッタ クロック ジェネレータである TI ( テキサス・インスツルメンツ) の LMK03318 を搭載しており、100fs (フェムト秒) RMS のジッタ性能とピン構成モードおよびソフトウェア構成モードの評価に適した包括的なクロック供給プラットフォームを実現します。
LMK03318EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作を行う際に、フレキシブルな複数出力のクロック供給源として使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA (...)
LMK03328EVM — LMK03328EVM 2 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ クロック ジェネレータの評価基板
LMK03328EVM 評価基板は、デュアル PLL、8 個の出力、2 個の入力、および内蔵 EEPROM を採用した超低ジッタ クロック ジェネレータである TI ( テキサス・インスツルメンツ) の LMK03328 を搭載しており、100fs (フェムト秒) RMS のジッタ性能とピン構成モードおよびソフトウェア構成モードの評価に適した包括的なクロック供給プラットフォームを実現します。
LMK03328EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作を行う際に、フレキシブルな複数出力のクロック供給源として使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA (...)
TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-00507 — 高電力密度、9 ~ 15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス デザイン
TIDA-00094 — 4 チャネル 250Msps デジタイザ、可変ゲイン アンプ付き、リファレンス デザイン
TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン
TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定
TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554
TIDA-00074 — 高帯域、RF-ディジタル・コンプレックス・レシーバ・フィードバック信号チェーン
TIDA-00068 — ベースステーション・トランシーバ、DPD フィードバック・パス付き
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。