LMK61E0MEVM
LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板
LMK61E0MEVM
概要
LMK61E0MEVM 評価基板は、EEPROM と周波数マージニング機能を内蔵したテキサス インスツルメンツの LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路のジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
LMK61E0MEVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが希望する周波数に簡単にカスタマイズできます。USB から I2C に接続するオンボード インターフェイスを搭載しているため、ソフトウェア グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用してデバイスを構成することができ、デバイスを動作させるための外部入力や電力の必要はありません。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E0M のデュアル LVCMOS クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
特長
- 超低ジッタ、デュアル出力、LVCMOS (バルク弾性波) クロック生成
- USB 経由または外部電源 (SMA コネクタ) による給電
- USB から I2C へのオンボード インターフェイス
- 粗い周波数マージンおよび細かい周波数マージン
- レジスタと EEPROM へのフル アクセスが可能な GUI プラットフォーム
- 3 フィート (90cm) USB ケーブル、Q362-ND
購入と開発の開始
評価ボード
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低ジッタ・プログラマブル・オシレータの評価モジュール
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低ジッタ・プログラマブル・オシレータの評価モジュール
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
クロック バッファ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
資料
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
リリース情報
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK61E2EVM, LMK61E0MEVM User's Guide (Rev. B) | 2017/08/10 | |||
| 証明書 | LMK61E0MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |