LMK61PDEVM
LMK61PDEVM 超低ジッタ ピン選択式発振器評価基板
LMK61PDEVM
概要
LMK61PDEVM 評価基板は、テキサス インスツルメンツの LMK61PD 超低ジッタ ピン選択式差動発振器の 100fs RMS ジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供し、7 つの固有のリファレンス クロック周波数と設定可能な出力フォーマットを備えています。
LMK61PDEVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが選択した事前定義済みの周波数と出力フォーマットに簡単に設定できます。オンボードの設定可能なジャンパを使用して、デバイスを構成できます。ユーザーは、7 つの固有の出力周波数のいずれか、および出力フォーマットを選択できます。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61PD の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
特長
- 超低ジッタの差動クロック生成
- USB 経由または外部電源 (SMA コネクタ) による給電
- ピンで選択可能な出力周波数 (合計 7)
- ピンで選択可能な出力フォーマット (LVPECL、LVDS、または HCSL)
- LMK61PDEVM
- 3 フィート (90cm) USB ケーブル、Q362-ND
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低ジッタ、ピン選択可能なオシレータ評価モジュール
LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低ジッタ、ピン選択可能なオシレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) | 2015/11/20 | |||
| 証明書 | LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |