LMQ66430-2EVM
LMQ66430 Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMQ66430-2EVM
概要
LMQ66430-2EVM 評価基板 (EVM) は、最大 36V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC コンバータである LMQ66430-Q1 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。LMQ66430-Q1 は、超低静止電流、軽負荷時の高効率、小型の 2.6mm × 2.6mm Enhanced HotRod™ QFN パッケージに封止済みで、低 EMI の小型ソリューション サイズに貢献します。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- デフォルトで 3.3V の固定出力電圧
- 最大 3A の出力電流
- デフォルトで 2.2MHz のスイッチング周波数 (AUTO モードまたは FPWM モード選択用のジャンパを実装)
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了しているプリント基板 (PCB) レイアウトと小型ソリューション フットプリント
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMQ66430-2EVM — LMQ66430 Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMQ66430-2EVM — LMQ66430 Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMQ66430-Q1 Buck Controller Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/02/02 | ||
| 証明書 | LMQ66430EVM-2M EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/21 |