ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMQ66410

アクティブ

1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、1A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RXB) 14 6.76 mm² 2.6 x 2.6
  • 機能安全対応
  • 産業アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
    • 重要なピン間に NC ピンを配置することで信頼性を向上
    • クラス最高のピン FMEA
    • 最大 42V の過渡入力に対する保護
    • 広い入力電圧範囲 (起動後):2.7V (立ち下がりスレッショルド)~36V
    • 出力を VIN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の VOUT オプションが利用可能
  • ZEN 2 スイッチャ
    • 内蔵のバイパス コンデンサとブート コンデンサにより EMI を低減
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 強化型 HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ ノード リンギングを最小化
    • 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピンで調整)
  • 効率が 85% 以上 (1mA 時)
  • 小さなソリューション サイズとわずかな部品コスト:
    • 入力バイパス コンデンサとブートストラップ コンデンサを内蔵することで EMI を低減
    • ウェッタブル フランク付きの 2.6mm × 2.6mm 強化 HotRod QFN パッケージ
    • 内部制御ループ補償
  • 機能安全対応
  • 産業アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
    • 重要なピン間に NC ピンを配置することで信頼性を向上
    • クラス最高のピン FMEA
    • 最大 42V の過渡入力に対する保護
    • 広い入力電圧範囲 (起動後):2.7V (立ち下がりスレッショルド)~36V
    • 出力を VIN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の VOUT オプションが利用可能
  • ZEN 2 スイッチャ
    • 内蔵のバイパス コンデンサとブート コンデンサにより EMI を低減
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 強化型 HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ ノード リンギングを最小化
    • 調整可能な FSW:200kHz~2.2MHz (RT ピンで調整)
  • 効率が 85% 以上 (1mA 時)
  • 小さなソリューション サイズとわずかな部品コスト:
    • 入力バイパス コンデンサとブートストラップ コンデンサを内蔵することで EMI を低減
    • ウェッタブル フランク付きの 2.6mm × 2.6mm 強化 HotRod QFN パッケージ
    • 内部制御ループ補償

LMQ664x0 は、バイパス コンデンサとブートストラップ コンデンサを強化型 HotRod QFN パッケージに搭載した、業界最小の 36V、3A (2A および 1A バリアントもあります) 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは 2.7V~36V の広い入力電圧範囲 (起動後または動作を開始した後) と最大 42V の過渡電圧に対応しています。

LMQ664x0 は、特に常時オンの産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (標準値、VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率を確保しています。この制御アーキテクチャ (ピーク電流モード) および機能セットは、超小型の設計サイズと最小限の出力容量に最適化されています。本デバイスは、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)、低 EMI の強化型 HotRod QFN パッケージ、最適化されたピン配置によって、入力フィルタのサイズを最小化しています。RT ピンで周波数を設定することで、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。重要な高電圧ピンの間に NC ピンを配置することで、故障の可能性を低減しています (非常に優れた選択のピン FMEA)。ZEN 2 スイッチャの機能により、本デバイスは非常に低い EMI のアプリケーションをサポートできます。LMQ664x0 の豊富な機能セットは、広範な産業用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LMQ664x0 は、バイパス コンデンサとブートストラップ コンデンサを強化型 HotRod QFN パッケージに搭載した、業界最小の 36V、3A (2A および 1A バリアントもあります) 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは 2.7V~36V の広い入力電圧範囲 (起動後または動作を開始した後) と最大 42V の過渡電圧に対応しています。

LMQ664x0 は、特に常時オンの産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (標準値、VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率を確保しています。この制御アーキテクチャ (ピーク電流モード) および機能セットは、超小型の設計サイズと最小限の出力容量に最適化されています。本デバイスは、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)、低 EMI の強化型 HotRod QFN パッケージ、最適化されたピン配置によって、入力フィルタのサイズを最小化しています。RT ピンで周波数を設定することで、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。重要な高電圧ピンの間に NC ピンを配置することで、故障の可能性を低減しています (非常に優れた選択のピン FMEA)。ZEN 2 スイッチャの機能により、本デバイスは非常に低い EMI のアプリケーションをサポートできます。LMQ664x0 の豊富な機能セットは、広範な産業用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMQ664x0 VIN バイパス コンデンサおよび CBOOT コンデンサを内蔵する 36V、1A、2A、3A 超小型同期整流式 ZEN 2 降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMQ66430-2EVM — LMQ66430 Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ66430-2EVM 評価基板 (EVM) は、最大 36V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC コンバータである LMQ66430-Q1 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。LMQ66430-Q1 は、超低静止電流、軽負荷時の高効率、小型の 2.6mm × 2.6mm Enhanced HotRod™ QFN パッケージに封止済みで、低 EMI の小型ソリューション サイズに貢献します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RXB) 14 Ultra Librarian