LMR14020SEVM
LMR14020S 降圧コンバータの評価基板
LMR14020SEVM
概要
LMR14020SEVM は、降圧コンバータ LMR14020S の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14020SEVM は、7V ~ 30V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効 / 無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタも備わっています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力範囲:7V ~ 30V
- 出力:5.0V または 3.3V
- 最大負荷電流:2A
- スイッチング周波数:1.6MHz
- ボード サイズ:76 mm x 76mm
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V ~ 30V 入力、2A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V ~ 30V 入力、2A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR14020EVM User’s Guide | 2015/01/30 | |||
| 証明書 | LMR14020SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |