LMR38020QEVM
LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板
LMR38020QEVM
概要
LM38020QEVM 評価基板 (EVM) は、80V 同期整流 DC/DC 降圧レギュレータである LMR38020S-Q1 を使用して、小型フットプリントで高い変換効率を実現します。この EVM は 6V ~ 80V の広い入力電圧範囲で動作し、400kHz のスイッチング周波数で 5V のレギュレーション済み出力を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して設定することも可能です。LMR38020QEVM は、LMR38020-Q1 と LMR38020 の各降圧コンバータを対象にして認証済みです。
特長
- 4.5V ~ 80V の入力電圧範囲
- 高精度の 5V 出力
- 最大 2A の出力電流
- 400kHz のスイッチング周波数
- スペクトラム拡散により EMI を低減
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ
LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR38020QEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/05 | ||
| 証明書 | LMR38020QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/26 |