ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR38010-Q1

アクティブ

車載、4.2V ~ 80V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:1A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散による EMI 低減
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 2A、LMR38020-Q1 で供給
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38010-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:1A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散による EMI 低減
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 2A、LMR38020-Q1 で供給
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38010-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR38010-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38010-Q1 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38010-Q1 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、設計小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38010-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。

LMR38010-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38010-Q1 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38010-Q1 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、設計小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38010-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38015-Q1 アクティブ 車載、スペクトラム拡散機能搭載、80V 入力、1.5A 同期整流降圧 (バック) DC/DC コンバータ Same device in smaller WSON package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR38010-Q1 4.2V~80V、 1A 、 車載用、 40µA IQ の SIMPLE SWITCHER 同期パワー コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
機能安全情報 LMR380x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板

LM38020QEVM 評価基板 (EVM) は、80V 同期整流 DC/DC 降圧レギュレータである LMR38020S-Q1 を使用して、小型フットプリントで高い変換効率を実現します。この EVM は 6V ~ 80V の広い入力電圧範囲で動作し、400kHz のスイッチング周波数で 5V のレギュレーション済み出力を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して設定することも可能です。LMR38020QEVM は、LMR38020-Q1 と LMR38020 の各降圧コンバータを対象にして認証済みです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR38010S-Q1 PSpice Transient Model

SNVMCD2.ZIP (316 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian