LMR38020
- 機能安全対応
- 堅牢な 産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4.2V~80V
- 連続出力電流: 2A
- 非常に小さい動作時静止電流:40µA
- VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
- 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの周波数同期
- スペクトラム拡散 オプションによる EMI 低減
- 最大デューティ・サイクル:97%
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
- 高精度のイネーブル
- 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
- 同期整流器内蔵
- PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- 1A、LMR38010 で供給 で供給
- WEBENCH Power Designer により、 LMR38020 を使用するカスタム設計を作成
LMR38020 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。 LMR38020 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。
LMR38020 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー・グッド・フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、ソリューション小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR38020 は、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR380204.2V~80V、2A、、同期整流式SIMPLE SWITCHERパワー・コンバータ、40μA IQ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 10月 5日 |
| アプリケーション・ノート | Designing an Isolated Buck Converter using the LMR38020 | PDF | HTML | 2023年 8月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Auxiliary Power Supply Design Based on LMR38020 Fly-Buck in Solar Micro Inverter | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | |||
| 機能安全情報 | LMR380x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 11月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR38020EVM — LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板
LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板
TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。