LMR60440QEVM
LMR60440-Q1 評価基板
LMR60440QEVM
概要
LMR60440-Q1 は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、36V、4A の DC/DC 降圧コンバータです。この評価基板は 8V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、3.3V の安定化出力電圧で最大 4A の負荷電流を供給します。LMR60440QEVM は 1% より良好な出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧設定ポイントを調整することも可能です。
特長
- 入力電圧範囲:8V ~ 36V
- 出力電圧:3.3V
- 負荷電流:0 ~ 4A
- スイッチング周波数:2.2MHz
- 調整可能な出力電圧
- 外部との同期が可能
- 内部のスペクトラム拡散機能
- 軽負荷時に PFM (パルス周波数変調) または強制 PWM (パルス幅変調) を選択可能
- 一部の部品を置き換える方法て、IC の他のバージョンをサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module
LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR60440-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/10/17 | ||
| 証明書 | LMR60440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/12 |