ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR60420-Q1

アクティブ

低静止電流 (Iq)、高効率、Cout 最小化、36V、2A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-HR (RAK) 9 5 mm² 2.5 x 2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • プログラマブル出力電圧オプションが固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ で用意されています
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.7µA
    • 無負荷時スタンバイ電流:5µA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • ZEN 1 スイッチャ技術:
    • CISPR 25 クラス 5 準拠を促進
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • 高度なスペクトラム拡散オプションを利用可能
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • 低い最小オン時間 tON (標準値 30ns)
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • プログラマブル出力電圧オプションが固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ で用意されています
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.7µA
    • 無負荷時スタンバイ電流:5µA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • ZEN 1 スイッチャ技術:
    • CISPR 25 クラス 5 準拠を促進
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • 高度なスペクトラム拡散オプションを利用可能
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • 低い最小オン時間 tON (標準値 30ns)
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力

LMR60420-Q1 は、3V ~ 36V (42V 過渡状態)、2A車載グレードの同期整流降圧コンバータで、Zero EMI and Noise (ZEN) 1 スイッチャ技術を使用しています。LMR60420-Q1 は、超小型の 2.5mm × 2mm HotRod™ QFN-9 パッケージ、またはウェッタブル フランクを備えた の HotRod™ QFN-11 パッケージで提供されます。これにより、インダクタンスを最小限に抑え、低 EMI 特性を実現できるため、車載用途、用途、その他ノイズに敏感な設計の認定を容易にします。

すべてのデバイスバリアントは、可変出力構成で1V~20Vの範囲の出力電圧に対応しています。ま各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR60420-Q1のMODE/SYNCピンを使用すると、強制パルス幅変調(FPWM)、自動モード、または外部同期モードのいずれかを動作させることができます。

LMR60420-Q1は、出力容量を低減するよう設計されており、PCBレイアウトの小型化とシステムコストの削減につながります。LMR60420-Q1 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイスファミリの製品です。

LMR60420-Q1 は、3V ~ 36V (42V 過渡状態)、2A車載グレードの同期整流降圧コンバータで、Zero EMI and Noise (ZEN) 1 スイッチャ技術を使用しています。LMR60420-Q1 は、超小型の 2.5mm × 2mm HotRod™ QFN-9 パッケージ、またはウェッタブル フランクを備えた の HotRod™ QFN-11 パッケージで提供されます。これにより、インダクタンスを最小限に抑え、低 EMI 特性を実現できるため、車載用途、用途、その他ノイズに敏感な設計の認定を容易にします。

すべてのデバイスバリアントは、可変出力構成で1V~20Vの範囲の出力電圧に対応しています。ま各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR60420-Q1のMODE/SYNCピンを使用すると、強制パルス幅変調(FPWM)、自動モード、または外部同期モードのいずれかを動作させることができます。

LMR60420-Q1は、出力容量を低減するよう設計されており、PCBレイアウトの小型化とシステムコストの削減につながります。LMR60420-Q1 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイスファミリの製品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR60420-Q1 3V ~ 36V、 2A 、 車載、 低 EMI、高電力密度、低出力容量用に最適化された同期整流型 ZEN 1 降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 2月 2日
機能安全情報 LMR60420, LMR60420-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 評価基板

LMR60440-Q1 は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、36V、4A の DC/DC 降圧コンバータです。この評価基板は 8V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、3.3V の安定化出力電圧で最大 4A の負荷電流を供給します。LMR60440QEVM は 1% より良好な出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧設定ポイントを調整することも可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RAK) 9 Ultra Librarian