ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR60420

アクティブ

低静止電流 (Iq)、高効率、Cout 最小化に対応、36V、2A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-HR (RAK) 9 5 mm² 2.5 x 2
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.65µA
    • 無負荷時スタンバイ電流:5µA
  • ピン プログラマブル出力電圧オプションが固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ で用意されています
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 低い最小 tON (標準値 30ns)
  • 低電磁干渉 (EMI) 要件に対して最適化:
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • プログラマブル スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
    • LMR60406、LMR60410、LMR60430、LMR60440 とピン互換
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.65µA
    • 無負荷時スタンバイ電流:5µA
  • ピン プログラマブル出力電圧オプションが固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ で用意されています
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 低い最小 tON (標準値 30ns)
  • 低電磁干渉 (EMI) 要件に対して最適化:
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • プログラマブル スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
    • LMR60406、LMR60410、LMR60430、LMR60440 とピン互換
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力

LMR60420 は、3V~36V (42V 過渡)、2A の同期整流型降圧コンバータであり、産業用アプリケーション向けに設計されています。LMR60420 は、スペクトラム拡散を搭載したバリアントを超小型 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 パッケージで供給し、。インダクタンスの低減と低い電磁気干渉 (EMI) 性能を達成しているため、産業用などノイズに敏感な設計の認定を容易にします。すべてのデバイス バリアントは、出力電圧ノード、帰還、グランドとの間に分圧抵抗を配置することで、1V~20V の範囲の出力電圧に対応しています。また、本デバイスの各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。電流モード制御アーキテクチャの最小オン時間は 40ns で、高周波数での高い変換比、容易なループ補償、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR60420 の MODE/SYNC ピンを使用すると、いずれかの動作モードを選択できます。強制パルス幅変調 (FPWM) モードでは、負荷の両端間でスイッチング周波数が一定に保たれます。自動モードでは、パルス幅変調 (PWM) とパルス周波数変調 (PFM) のスイッチングをシームレスに遷移できます。自動モードでは、LMR60420 は 5µA 静止電流のみを消費し、あらゆる負荷について高い効率を実現します。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトが可能になります。LMR60420 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイス ファミリの製品です。

LMR60420 は、3V~36V (42V 過渡)、2A の同期整流型降圧コンバータであり、産業用アプリケーション向けに設計されています。LMR60420 は、スペクトラム拡散を搭載したバリアントを超小型 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 パッケージで供給し、。インダクタンスの低減と低い電磁気干渉 (EMI) 性能を達成しているため、産業用などノイズに敏感な設計の認定を容易にします。すべてのデバイス バリアントは、出力電圧ノード、帰還、グランドとの間に分圧抵抗を配置することで、1V~20V の範囲の出力電圧に対応しています。また、本デバイスの各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。電流モード制御アーキテクチャの最小オン時間は 40ns で、高周波数での高い変換比、容易なループ補償、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR60420 の MODE/SYNC ピンを使用すると、いずれかの動作モードを選択できます。強制パルス幅変調 (FPWM) モードでは、負荷の両端間でスイッチング周波数が一定に保たれます。自動モードでは、パルス幅変調 (PWM) とパルス周波数変調 (PFM) のスイッチングをシームレスに遷移できます。自動モードでは、LMR60420 は 5µA 静止電流のみを消費し、あらゆる負荷について高い効率を実現します。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトが可能になります。LMR60420 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイス ファミリの製品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR60420 3V~36V、 2A 、高電力密度、低 EMI、低出力容量用に最適化された同期整流型降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 22日
機能安全情報 LMR60420, LMR60420-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 評価基板

LMR60440-Q1 は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、36V、4A の DC/DC 降圧コンバータです。この評価基板は 8V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、3.3V の安定化出力電圧で最大 4A の負荷電流を供給します。LMR60440QEVM は 1% より良好な出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧設定ポイントを調整することも可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RAK) 9 Ultra Librarian