LP2951EVM

LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価基板

概要

LP2951 デバイスはバイポーラの低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、最大 30V(最大出力負荷 100mA)の広い入力電源電圧範囲に対応できます。LP2951EVM は設計の自由度が高く、入出力コンデンサ、バイパス コンデンサの自由な追加または取り外しが可能です。さらに、LP2951EVM は、固定出力電圧モードまたは可変出力電圧モードでデバイスを動作させることができ、LP2951 デバイスの完全な評価セットアップを可能にします。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • 固定 / 可変出力電圧向けに設計されています
  • 1.235V~29V の可変出力電圧
  • 追加の入力 / 出力コンデンサのランド パターン
  • バイパス コンデンサのランド パターン
半導体製品
LP2951 パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2951-N パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2951-Q1 車載、パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP2951EVM LP2951 固定 / 可変マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) 2018/01/05
証明書 LP2951EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。