ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951-N

アクティブ

パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 29 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 3, 3.3, 5, 29 Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.075 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 43, 56, 118, 171 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 29 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 3, 3.3, 5, 29 Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.075 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 43, 56, 118, 171 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧範囲: 2.3V~30V
  • 5V、3V、3.3V出力電圧バージョンを利用可能
  • 高精度の出力電圧
  • 100mAの出力電流を保証
  • 非常に低い静止電流
  • 低ドロップアウト電圧
  • 非常に優れたロードおよびライン・レギュレーション
  • 非常に低い温度係数
  • レギュレータまたは基準電圧として使用可能
  • 最小容量のコンデンサで安定動作
  • 電流制限および熱制限回路内蔵
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作(10mΩ~6Ω)
  • LP2951-Nバージョンのみ:
    • ERRORフラグによる出力ドロップアウトの警告
    • ロジック制御による電子的なシャットダウン
    • 出力を1.24V~29Vの間でプログラム可能
  • 入力電圧範囲: 2.3V~30V
  • 5V、3V、3.3V出力電圧バージョンを利用可能
  • 高精度の出力電圧
  • 100mAの出力電流を保証
  • 非常に低い静止電流
  • 低ドロップアウト電圧
  • 非常に優れたロードおよびライン・レギュレーション
  • 非常に低い温度係数
  • レギュレータまたは基準電圧として使用可能
  • 最小容量のコンデンサで安定動作
  • 電流制限および熱制限回路内蔵
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作(10mΩ~6Ω)
  • LP2951-Nバージョンのみ:
    • ERRORフラグによる出力ドロップアウトの警告
    • ロジック制御による電子的なシャットダウン
    • 出力を1.24V~29Vの間でプログラム可能

LP2950-NおよびLP2951-Nはmicropower電圧レギュレータで、非常に静止電流が低く(標準値75µA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷で40mV、100mAで380mVの標準値)のが特長です。バッテリ駆動のシステムでの使用に最適です。さらに、デバイスの静止電流はドロップアウト時にもわずかしか増大しないため、バッテリ駆動時間を延長できます。

LP2950-N/LP2951-Nは、誤差に関わるすべての要因を最小限にするよう細心の注意を払って設計されています。厳密な初期公差(標準値0.5%)、非常に優れたロードおよびライン・レギュレーション(標準値0.05%)、非常に小さな出力電圧温度係数という特長から、低電力の基準電圧として有用です。

付加機能の1つがERRORフラグ出力機能であり、出力電圧低下(多くの場合、入力バッテリ電圧の低下)時に警告を発します。この機能は、パワーオン・リセットに使用できます。また、ロジック互換のシャットダウン入力機能も内蔵しており、レギュレータのオン/オフを切り替えるために使用できます。LP2950-N/LP2951-Nは、ピン・ストラップによって5V、3V、3.3V出力(バージョンによって異なる)に設定することや、2個の外部抵抗を使用して1.24V~29Vにプログラムすることが可能です。

LP2950-Nは表面実装TO-252パッケージに加えて、従来の5Vレギュレータとピン互換の、一般的な3ピンTO-92パッケージでも供給されます。8ピンのLP2951-Nはプラスチック・デュアル・インライン・パッケージ、セラミック・デュアル・インライン・パッケージ、WSONパッケージ、メタル・キャン・パッケージで供給され、システム機能が追加されています。

LP2950-NおよびLP2951-Nはmicropower電圧レギュレータで、非常に静止電流が低く(標準値75µA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷で40mV、100mAで380mVの標準値)のが特長です。バッテリ駆動のシステムでの使用に最適です。さらに、デバイスの静止電流はドロップアウト時にもわずかしか増大しないため、バッテリ駆動時間を延長できます。

LP2950-N/LP2951-Nは、誤差に関わるすべての要因を最小限にするよう細心の注意を払って設計されています。厳密な初期公差(標準値0.5%)、非常に優れたロードおよびライン・レギュレーション(標準値0.05%)、非常に小さな出力電圧温度係数という特長から、低電力の基準電圧として有用です。

付加機能の1つがERRORフラグ出力機能であり、出力電圧低下(多くの場合、入力バッテリ電圧の低下)時に警告を発します。この機能は、パワーオン・リセットに使用できます。また、ロジック互換のシャットダウン入力機能も内蔵しており、レギュレータのオン/オフを切り替えるために使用できます。LP2950-N/LP2951-Nは、ピン・ストラップによって5V、3V、3.3V出力(バージョンによって異なる)に設定することや、2個の外部抵抗を使用して1.24V~29Vにプログラムすることが可能です。

LP2950-Nは表面実装TO-252パッケージに加えて、従来の5Vレギュレータとピン互換の、一般的な3ピンTO-92パッケージでも供給されます。8ピンのLP2951-Nはプラスチック・デュアル・インライン・パッケージ、セラミック・デュアル・インライン・パッケージ、WSONパッケージ、メタル・キャン・パッケージで供給され、システム機能が追加されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LP2951 アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent for cost-sensitive applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV709 アクティブ 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Improved IQ (0.003μA) and accuracy of (2%)
TPS7B91 アクティブ 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ Similar device with a wider Vin range up to 40V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP295x-Nシリーズ可変型マイクロパワー電圧レギュレータ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 Die D/S LP2951 MDS Series of Adjustable Micropower Voltage Regs 2012年 12月 20日
その他の技術資料 Die D/S LP2951C MWC Series Of Adj Micropower Voltage Regulators 2012年 9月 28日
アプリケーション・ノート 低電圧の電流ループ・トランスミッタ 英語版 2007年 8月 2日
アプリケーション・ノート Battery Charging 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) 2004年 5月 1日
ホワイト・ペーパー Versatility of the LM5030 PWM Push-Pull Controller 2003年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価基板

LP2951 デバイスはバイポーラの低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、最大 30V(最大出力負荷 100mA)の広い入力電源電圧範囲に対応できます。LP2951EVM は設計の自由度が高く、入出力コンデンサ、バイパス コンデンサの自由な追加または取り外しが可能です。さらに、LP2951EVM は、固定出力電圧モードまたは可変出力電圧モードでデバイスを動作させることができ、LP2951 デバイスの完全な評価セットアップを可能にします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP2951 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM037A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAO3.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951_N_3P0 PSpice Transient Model

SNVMAI1.ZIP (86 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951_N_3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAI0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951_N_3P3 PSpice Transient Model

SNVMAI4.ZIP (87 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951_N_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAI5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951_N_5P0 PSpice Transient Model

SNVMAI6.ZIP (80 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP2951_N_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAH9.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010015 — 効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは小型、高効率、24V DC、500W の産業用 AC/DC 電源を実現します。このデザインは、UCC28064Aを基礎とするフロント エンドの2相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されます。この方法で PFC のインダクタ サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。DC/DC 回路は、UCC256301 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して実装してあります。効率を改善する目的で、2 次側で UCC24612 を使用する複数の FET を採用した同期整流を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アナログおよびデジタル I/O インターフェイス、エンコーダの電源、絶縁トランシーバ、デジタル処理ブロックなどのサーボや AC ドライブに必要な電源を生成する方法を紹介します。このデザインには、入力逆極性、出力過負荷、短絡の各条件に対する保護機能も実装されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00777 — リレーやブレーカの精度を向上する、Rogowski コイル向けアクティブ積分器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Rogowski コイルで使用できるように広い入力電流範囲に対応し、精度、直線性、安定性、再現性の優れたアクティブ積分器の設計を提示します。この積分器は、オフセットと温度ドリフトが非常に小さい高精度アンプを使用しています。この積分器の 2 つの構成を提示します。1 つは位相誤差が 3 度未満の高精度測定向け、もう 1 つは高速応答時間 (15ms 未満の RC) 向けです。出力信号はバイポーラですが、ユニポーラ出力が必要な場合、オプションのレベル シフト段を使用することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGT) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ