データシート
LP2951-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TJ
- 広い入力電圧範囲
- VIN 範囲 (新チップ):2V~30V
- 広い出力電圧範囲 VOUT
- 固定オプション:3.3V、5.0V
- 可変オプション:1.2V~29V
- 出力電流:最大 100mA
- VOUT 精度:
- レガシー チップの場合、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±2% の精度
- 新しいチップの場合、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1% の精度
- 静止電流 IQ (新しいチップ):50µA (標準値)
- 低いドロップアウト:新しいチップで340mV (標準値)
- 出力電流制限とサーマル シャットダウン
- オープン ドレインのエラー出力
- 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
- CL の範囲:1µF~100µF (新しいチップ)
- ESR 範囲:0Ω~2Ω (新しいチップ)
- パッケージ オプション:
- D (8 ピン SOIC)
- DRG (8 ピン WSON)
LP2951-Q1 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951-Q1 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951-Q1 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。
LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP2951-Q1 車載用の可変マイクロパワー電圧レギュレータ、シャットダウン機能搭載 データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2025年 11月 4日 |
| アプリケーション・ノート | 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 機能安全情報 | LP2951-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価基板
LP2951 デバイスはバイポーラの低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、最大 30V(最大出力負荷 100mA)の広い入力電源電圧範囲に対応できます。LP2951EVM は設計の自由度が高く、入出力コンデンサ、バイパス コンデンサの自由な追加または取り外しが可能です。さらに、LP2951EVM は、固定出力電圧モードまたは可変出力電圧モードでデバイスを動作させることができ、LP2951 デバイスの完全な評価セットアップを可能にします。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。