LP5562EVM

プログラマブル・ライティング・シーケンス機能搭載、4 チャネル LED ドライバの評価基板

概要

Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, the LP5562 can operate independently without processor controlThe LP5562EVM Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5562 devices are controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if wanted. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.

特長
  • Independently programmable constant current outputs with 8-bit current setting and 8-bit PWM control
  • Typical LED output saturation voltage 60 mV and current matching 1%
  • Flexible PWM Control for LED Outputs
  • Automatic power save mode with external clock
  • Three program execution engines with flexible instruction set
  • Autonomous operation without external control
  • SRAM program memory for Lighting Pattern Programs
  • I2C compatible interface
  • Very small solution size with microSMD-12 package, 0.4 mm pitch
RGB LED ドライバ
LP5562 内部プログラム メモリと各チャネルの独立制御搭載、4 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LP5562EVM のご注文
  2. GUI のダウンロード
  3. User Guide (英語) を確認

購入と開発の開始

評価ボード

LP5562EVM — 4 チャネル LED ドライバ、プログラマブル・ライティング・シーケンス機能付き評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP5562EVM 4 チャネル LED ドライバ、プログラマブル・ライティング・シーケンス機能付き評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC086 — LP5562 EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RGB LED ドライバ
LP5562 内部プログラム メモリと各チャネルの独立制御搭載、4 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5562EVM プログラマブル・ライティング・シーケンス機能搭載、4 チャネル LED ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SNVC086 LP5562 EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/04/04
製品
RGB LED ドライバ
LP5562 内部プログラム メモリと各チャネルの独立制御搭載、4 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5562EVM プログラマブル・ライティング・シーケンス機能搭載、4 チャネル LED ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc086 or www.ti.com/lit/xx/snvc086/snvc086.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC086. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2014/09/08
証明書 LP5562EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Routing the Middle Pins of the LP5562 2016/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。