LP5562
- Four Independently Programmable LED Outputs With 8-Bit Current Setting (From 0 mA to 25.5 mA With 100-μA Steps) and 8-Bit PWM Control
- Typical LED Output Saturation Voltage 60 mV and Current Matching 1%
- Flexible PWM Control for LED Outputs
- Automatic Power-Save Mode With External Clock
- Three Program Execution Engines With Flexible Instruction Set
- Autonomous Operation With Program Execution Engines
- SRAM Program Memory for Lighting Pattern Programs
- DSBGA 12-Pin Package, 0.4-mm Pitch
The LP5562 is a four-channel LED driver designed to produce variety of lighting effects. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When the program memory has been loaded, the LP5562 can operate independently without processor control.
The LP5562 is able to automatically enter power save mode, when LED outputs are not active and thus lowering current consumption.
Four independent LED channels have accurate programmable current sinks, from 0 mA to 25.5 mA with 100-μA steps and flexible PWM control. Each channel can be configured into each of the three program execution engines. Program execution engines have program memory for creating desired lighting sequences with PWM control.
The LP5562 has four pin-selectable I2C addresses. This allows connecting up to four parallel devices in one I2C bus. The device requires only one small, low-cost ceramic capacitor.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP5562 Four-Channel RGB- or White-LED Driver With Internal Program Memory and Independent Channel Control データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 12月 6日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
| 技術記事 | Drive LEDs in virtual reality applications | PDF | HTML | 2018年 2月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | Routing the Middle Pins of the LP5562 | 2016年 4月 1日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2014年 9月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5562EVM — プログラマブル・ライティング・シーケンス機能搭載、4 チャネル LED ドライバの評価基板
Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module
The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been (...)LP5562SW-LINUX — Linux ドライバ、LP5562 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp5562
Linux Source Files
The files associated (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YQE) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。