LP5814YCHEVM
4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) を搭載した LP5814 の評価基板
LP5814YCHEVM
概要
LP5814DRLEVM および LP5814YCHEVM の評価基板 (EVM) は、LP5814、LP5814I、および LP5816 の機能の評価に役立ちます。LP5815DRLEVM および LP5815YCHEVM は、LP5815 および LP5817 の機能の評価に役立ちます。LP581x_RUKA GUI を実装し、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で全ファミリ デバイス、LP5814、LP5814I、LP5815、LP5816、LP5817 を制御できます。
特長
- LP5814:4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ、自動アニメーション制御機能付き
- LP5815:即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ
- LP5814I:即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ
- USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 信号と 3.3V 電力を入力
- この評価基板 (EVM) を制御するには、LP581x_RUKA GUI を使用
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LP5814YCHEVM — LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、自動アニメーション制御機能付き
LP5814YCHEVM — LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、自動アニメーション制御機能付き
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI
Manifest file
リリース情報
The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.
最新情報
- First release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP581x 3-Channel and 4-Channel I2C RGB LED Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/12 | ||
| 証明書 | LP5814YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/11 |