LP5890EVM
LP5890 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
LP5890EVM
概要
LP5890 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ・ドライバである LP5890 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5890 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。
特長
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- RDS(ON) が 190mΩ である 16 個のスキャン・ライン・スイッチ
- 超低消費電力
- 高速かつ低 EMI の CCSI (continuous clock series interface:連続クロック直列インターフェイス)
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
LP5890EVM — LP5890 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5890EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
製品
LED ディスプレイ・ドライバ
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5890EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
最新情報
- Initial version
LP5890EVM-F280039C-SW — LP5890 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5890EVM-F280039C-SW — LP5890 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5890EVM based on LAUNCHXL-F280039C.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5890 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 28日 | |||
証明書 | LP5890EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 19日 |